1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

CS-สวิตช์สัมผัส CSM

CS-สวิตช์สัมผัส CSM
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,497.84/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
· สามารถติดตั้งในพื้นที่จำกัดหรืออุปกรณ์ขนาดเล็ก
· ระยะเคลื่อนที่ไกล (1.5 มม.)
· ต่างจากสวิตช์ที่มีสต๊อปเปอร์ขนาดมินิ STM ปลายระยะเคลื่อนที่ไม่มีสต๊อปเปอร์
· ความสามารถในการทำซ้ำที่ 3µm
· ระบบกลไกที่แม่นยำที่ไม่ก่อให้เกิดการรบกวนซึ่งกันและกัน ทำให้สามารถตรวจจับได้อย่างแม่นยำที่ระยะพิทช์แคบที่ไม่สามารถทำได้ด้วยพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์
· เหมาะสมสำหรับอุปกรณ์ที่มีพื้นที่สั้นและพื้นที่ขนาดเล็ก หรือเมื่อต้องการลดขนาดลง
[การใช้งาน]
· สำหรับการวางตำแหน่งในสายการผลิต
· สำหรับการกำหนดตำแหน่งบนโต๊ะวางชิ้นงาน
· สำหรับจุดกำเนิดของเครื่องจักร
· สำหรับตรวจจับการมีอยู่ของงานขนส่ง

รหัสสินค้า
CSM105CA
CSM105CA-L
CSM105WA
CSM105WA-L
CSMP105CA
CSMP105CA-L
CSMP105WA
CSMP105WA-L
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลาย โครงสร้างในการป้องกัน LED สายไฟ

฿ 1,837.86

MET CS-TOUCH SWITCHES CSM 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10มาตรฐาน[ถึงØ4] ø 3.5IP65ไม่มีสายเคเบิล Cabtire

฿ 1,784.78

MET CS-TOUCH SWITCHES CSM 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10มาตรฐาน[ถึงØ4] ø 3.5IP65มีให้สายเคเบิล Cabtire

฿ 1,497.84

METROL 1 ชิ้น 3 วัน 10มาตรฐาน[ถึงØ4] ø 3.5IP65ไม่มีขดสายเคเบิลหลวม

฿ 1,728.38

METROL 1 ชิ้น 17 วัน 10มาตรฐาน[ถึงØ4] ø 3.5IP65มีให้ขดสายเคเบิลหลวม

฿ 1,784.18

MET CS-TOUCH SWITCHES CSM 1 ชิ้น 3 วัน 10ชนิดกัน กันน้ำ[ถึงØ2] ø 2IP67ไม่มีสายเคเบิล Cabtire

฿ 1,923.63

MET CS-TOUCH SWITCHES CSM 1 ชิ้น 3 วัน 10ชนิดกัน กันน้ำ[ถึงØ2] ø 2IP67มีให้สายเคเบิล Cabtire

฿ 1,728.38

METROL 1 ชิ้น 17 วัน 10ชนิดกัน กันน้ำ[ถึงØ2] ø 2IP67ไม่มีขดสายเคเบิลหลวม

฿ 1,873.11

METROL 1 ชิ้น 17 วัน 10ชนิดกัน กันน้ำ[ถึงØ2] ø 2IP67มีให้ขดสายเคเบิลหลวม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด Pin รูปร่างรูปร่าง / ประเภทฤดูใบไม้ผลิ Plungers รูปทรง ประเภท สลักเกลียว รูปทรงปลาย หน้าสัมผัส R
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SUS303 หน้าสัมผัส วัสดุ SUS HRC50 ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) 1.5
ประเภทจุด หน้าสัมผัส ประเภทการ หน้าสัมผัส ไม่มี ขนาดเกลียว (M) M10 × 0.5 ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 80
จุดปฏิบัติการ(มิลลิเมตร) 0.3 ความสามารถในการทวนซ้ำ 0.003 มม แรงหน้าสัมผัส(N) 1
อายุการใช้งานความแม่นยำหน้าสัมผัส(x 10K ครั้ง) 1000