1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ก้านสปริงพร้อมสวิตช์ SP

ก้านสปริงพร้อมสวิตช์ SP
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,286.95/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· 1 ยูนิตสองหน้าที่ ลูกดันสปริงมีสวิตช์กำหนดตำแหน่งในตัว
· ลดจำนวนชิ้นส่วนและชั่วโมงการออกแบบ ช่วยให้สามารถย่อขนาดของเครื่องจักร
· เนื่องจากการยืนยันการทำงานของสปริงเป็นขั้นตอนสำคัญ ผลิตภัณฑ์จึงมีการขยับเยอะอย่างเห็นได้ชัดก่อนเริ่มทำงาน
· เนื่องจากมีการเคลื่อนไหวอย่างมากหลังจากการทำงาน "Escape" การตั้งค่าสัญญาณจึงเป็นเรื่องง่าย และไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดความเสียหายแม้จะใช้แรงขณะกด
[การใช้งาน]
· สำหรับตรวจสอบการกระเด็นของแผ่นโลหะ ส่งแผ่นโลหะและส่งสัญญาณเอาท์พุตยืนยันกลับ

รหัสสินค้า
SP060A
SP060A-L
SP080A
SP080A-L
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) LED

฿ 1,286.95

TOUCH SWITCHES SP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M6 × 1.0ไม่มี

฿ 1,512.80

TOUCH SWITCHES SP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M6 × 1.0มีให้

฿ 1,287.71

MET TOUCH SWITCHES SP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M8 × 1.25ไม่มี

฿ 1,449.54

METROL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M8 × 1.25มีให้

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด Pin รูปร่างรูปร่าง / ประเภทฤดูใบไม้ผลิ Plungers รูปทรง ประเภท สลักเกลียว รูปทรงปลาย หน้าสัมผัส R
สิ่งแวดล้อม มาตรฐาน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SUS303 หน้าสัมผัส วัสดุ SUS50 ถึง 55
ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) 3 ประเภทจุด หน้าสัมผัส ประเภทการ หน้าสัมผัส ไม่มี ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 80
จุดปฏิบัติการ(มิลลิเมตร) 0.8 ความสามารถในการทวนซ้ำ 0005 "/ 0.01 มม แรงหน้าสัมผัส(N) 6 to 11
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลาย ø 2.5 โครงสร้างในการป้องกัน IP40 ชีวิตเครื่องกล(x10K ครั้ง) 300
รายละเอียดจุดปฏิบัติการ(มิลลิเมตร) (จากผิวหน้าส่วนปลาย) 0.8