1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิตช์ MT-Touch ความแม่นยำสูง P11

สวิตช์ MT-Touch ความแม่นยำสูง P11
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,405.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สวิตช์แบบสัมผัสที่ไม่ต้องใช้แอมพลิฟายเออร์ มีความสามารถในการทำซ้ำที่ 0.5 ไมโครเมตร และระดับความทนทาน IP67 ซึ่งทนต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยได้ดี
[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากไม่มีกลไกการปรับแบบละเอียดสำหรับการติดตั้งและการตั้งค่าสัญญาณ จึงใช้สำหรับตรวจจับจุดกำเนิดของวัตถุที่เคลื่อนที่หรือเคลื่อนย้าย
· ตัวตั้งค่าเครื่องมือของเครื่อง NC ได้รับการตั้งค่าขนานกันที่ 0.01 มม. องศากับคอนเนคเตอร์ (สามารถใช้หรือแก้ไขการกระจัดความร้อนได้)
· โครงสร้างป้องกัน IP67 รองรับน้ำ น้ำหล่อเย็น และขี้เลื่อย
· ชนิดแบนที่ช่วยประหยัดพื้นที่ และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตรวจจับการสึกหรอของใบมีดของเครื่องมือเครื่อง CNC
[การใช้งาน]
· เพื่อค้นหาจุดกำเนิดของคมตัดของเครื่องมือกล
· สำหรับการตรวจจับการสึกหรอของเครื่องมือของเครื่องแกะสลักขนาดเล็ก
· สำหรับการชดเชยการระบายความร้อนของหุ่นยนต์เดสก์ท็อป

รหัสสินค้า
P11DDB-DLD
P11DDB-DU
P11DDB-DULD
P11DMB-DLD
P11DMB-DU
P11DMB-DULD
P11EDB-DU
P11EDB-DULD
P11EMB-DU
P11EMB-DULD
P11GDB-DULD
P11GMB-DU
P11GMB-DULD
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
LED มิติ รูติดตั้ง สเปค

฿ 4,405.25

MT-TOUCH SWITCHES P 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103บอดี้หลักของสวิตช์ø 4.6ไม่รวมการป้องกันบูท

฿ 4,672.53

METROL MT SWITCHES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103ไม่มีø 4.6รวมการป้องกันบูท

฿ 5,039.27

METROL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103บอดี้หลักของสวิตช์ø 4.6รวมการป้องกันบูท

฿ 4,405.25

MT-TOUCH SWITCHES P 1 ชิ้น 3 วัน 103บอดี้หลักของสวิตช์M4ไม่รวมการป้องกันบูท

฿ 4,701.09

METROL MT SWITCHES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103ไม่มีM4รวมการป้องกันบูท

฿ 4,899.58

METROL 1 ชิ้น 3 วัน 103บอดี้หลักของสวิตช์M4รวมการป้องกันบูท

฿ 4,801.66

METROL 1 ชิ้น 3 วัน 105ไม่มีø 4.6รวมการป้องกันบูท

฿ 4,899.29

METROL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105บอดี้หลักของสวิตช์ø 4.6รวมการป้องกันบูท

฿ 4,700.56

METROL 1 ชิ้น 3 วัน 105ไม่มีM4รวมการป้องกันบูท

฿ 5,201.95

METROL 1 ชิ้น 3 วัน 105บอดี้หลักของสวิตช์M4รวมการป้องกันบูท

฿ 4,914.70

METROL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102บอดี้หลักของสวิตช์ø 4.6รวมการป้องกันบูท

฿ 4,801.66

METROL MT SWITCHES 1 ชิ้น 3 วัน 102ไม่มีM4รวมการป้องกันบูท

฿ 5,201.95

METROL 1 ชิ้น 3 วัน 102บอดี้หลักของสวิตช์M4รวมการป้องกันบูท

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด Pin รูปร่างรูปร่าง / ประเภทฤดูใบไม้ผลิ Plungers รูปทรง ชนิดแบน รูปทรงปลาย หน้าสัมผัส แบน
สิ่งแวดล้อม ชนิดกัน กันน้ำ วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ อะลูมิเนียม หน้าสัมผัส วัสดุ คาร์ไบด์
ประเภทจุด หน้าสัมผัส ประเภทการ หน้าสัมผัส NC ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 80 จุดปฏิบัติการ(มิลลิเมตร) 0
ความสามารถในการทวนซ้ำ 0.0005 มม แรงหน้าสัมผัส(N) 1.5 อายุการใช้งานความแม่นยำหน้าสัมผัส(x 10K ครั้ง) 300
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลาย ø 5 โครงสร้างในการป้องกัน IP67