มอเตอร์ เต็ปปิ้งไฮบริด 3 เฟสรุ่น 110 ซีรีส์ที่มี มุม ขั้น 1.2 ° -

แบรนด์ :
FULLING MOTOR

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    - 3เฟส ไฮบริดจ์ สเต็ปปิ้งมอเตอร์ จากFULLING MOTOR
    - ขนาดมุมแต่ละสเต็ป: 1.2°
    - ความแม่นยำของมุมแต่ละสเต็ป: ± 5% (ฟูลสเต็ป, ไม่มีโหลด)
    - ความแม่นยำของความต้านทาน: ± 10%
    - ความแม่นยำของค่าความเหนี่ยวนำ: ± 20%
    - การเพิ่มอุณหภูมิ: สูงสุด 100℃ (rated current)
    - อุณหภูมิแวดล้อม: -20℃~+50℃
    - ค่าความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า: อย่างน้อย 100MΩ. ,500VDC
    - ความคงทนของฉนวนทางไฟฟ้า: 1800VAC, 1s ,5mA
    - แรงสูงสุดตามแนวรัศมี: 330N (20mm จากหน้าแปลน)
    - แรงสูงสุดตามแนวแกน: 100N
    - คลาสของฉนวนไฟฟ้า: F