สเต็ปปิ้งมอเตอร์ชนิดไฮบริดแรงบิดสูง 2 เฟส พร้อมมุมสเต็ป 1.8° ซีรีส์ 110

แบรนด์ :
FULLING MOTOR

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    - 2เฟส ไฮบริดจ์ สเต็ปปิ้งมอเตอร์ แรงบิดสูง มุมสเต็ป 1.8° รุ่น110ซีรีย์ จากFULLING MOTOR
    - ขนาดมุมแต่ละสเต็ป: 1.8°
    - ความแม่นยำของมุมแต่ละสเต็ป: ± 5% (ฟูลสเต็ป, ไม่มีโหลด)
    - ความแม่นยำของความต้านทาน: ± 10% (20℃)
    - ความแม่นยำของค่าความเหนี่ยวนำ: ± 20% (1kHz)
    - การเพิ่มอุณหภูมิ: สูงสุด 80℃
    - อุณหภูมิแวดล้อม: -20℃~+50℃
    - ค่าความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า: อย่างน้อย 100MΩ. ,500VDC
    - ความคงทนของฉนวนทางไฟฟ้า: 1800VAC, 1s, 5mA
    - แรงสูงสุดตามแนวรัศมี: 220N (20mm จากหน้าแปลน)
    - แรงสูงสุดตามแนวแกน: 60N