สเต็ปปิ้งมอเตอร์ชนิดไฮบริดแรงบิดสูง 2 เฟส ซีรีส์ 60 ที่มีมุมสเต็ป 1.8°

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
- 2เฟส ไฮบริดจ์ สเต็ปปิ้งมอเตอร์ แรงบิดสูง มุมสเต็ป 1.8° รุ่น60ซีรีย์ จากFULLING MOTOR
- ขนาดมุมแต่ละสเต็ป: 1.8°
- ความแม่นยำของมุมแต่ละสเต็ป: ± 5% (ฟูลสเต็ป, ไม่มีโหลด)
- ความแม่นยำของความต้านทาน: ± 10% (20℃)
- ความแม่นยำของค่าความเหนี่ยวนำ: ± 20% (1kHz)
- การเพิ่มอุณหภูมิ: สูงสุด 80℃
- อุณหภูมิแวดล้อม: -20℃~+50℃
- ค่าความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า: อย่างน้อย 100MΩ. ,500VDC
- ความคงทนของฉนวนทางไฟฟ้า: 500VAC ใน1นาที
- แรงสูงสุดตามแนวรัศมี: 75N (20mm จากหน้าแปลน)
- แรงสูงสุดตามแนวแกน: 15N