สเต็ปปิ้งมอเตอร์ชนิดไฮบริดแรงบิดสูงพร้อมมุมสเต็ป 1.8° ในตัว ซีรีส์ 42/57

แบรนด์ :
FULLING MOTOR

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    - ไฮบริดจ์ สเต็ปปิ้งมอเตอร์ แรงบิดสูง มุมสเต็ป 1.8° รุ่น42/57ซีรีย์ จากFULLING MOTOR
    - ขนาดมุมแต่ละสเต็ป: 1.8°
    - ความแม่นยำของมุมแต่ละสเต็ป: ± 5% (ฟูลสเต็ป, ไม่มีโหลด)
    - ความแม่นยำของความต้านทาน: ± 10% (20℃)
    - ความแม่นยำของค่าความเหนี่ยวนำ: ± 20% (1kHz)
    - การเพิ่มอุณหภูมิ: สูงสุด 80℃
    - อุณหภูมิแวดล้อม: -20℃~+50℃
    - ค่าความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า: อย่างน้อย 100MΩ. ,500VDC
    - ความคงทนของฉนวนทางไฟฟ้า: 500VAC ใน1นาที
    - แรงสูงสุดตามแนวรัศมี: 28N (20mm จากหน้าแปลน)
    - แรงสูงสุดตามแนวแกน: 10N