การลดข้อต่อ - ทองเหลือง - ลดชุดยูเนี่ยนหญิง

แบรนด์ :
SNL FITTING

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    สหภาพ ตัวเมีย ข้อต่อยูเนี่ยนแฟลย์
    [รายละเอียดจำเพาะ]
    - รูปทรง เชื่อมต่อ: ซ็อกเก็ต
    - ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ: สกรู ยึดกับ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน/ประเภทต่างกัน
    - Material: ทองเหลือง
    - เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิด M1: UNF (เกลียว ภายใน)
    - ของไหล ที่สามารถใช้งานได้: น้ำ/อากาศ/ น้ำมัน
    - พิมพ์: ข้อต่อฟิตติ้ง
    - กระบวนการเตรียมผิว: ไม่มี
    - ช่วง อุณหภูมิใช้งาน (°C): -53 to 121
    - เคลือบฉนวน ภายใน เรซิ่น: ไม่มี
    - การแบ่ง แรงดันใช้งานสูงสุด: มากกว่า 2.0 MPa

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท