1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) สี่เหลี่ยม DC 3 ขดลวด

เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) สี่เหลี่ยม DC 3 ขดลวด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,305.89/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]·ผลิตในระดับสากลและนำเสนอในราคาต่ำ · ตรวจจับทิศทางการแผ่รังสีของแสง: ด้าน

รหัสสินค้า
LBPM-3-800MM
LBPM-6-800MM
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวิธีการ เอาต์พุต

฿ 1,305.89

PHOTOELECTRIC SENSORS 20 ชิ้น 30 วัน NPN

฿ 1,305.89

PHOTOELECTRIC SENSORS 1 ชิ้น 31 วัน PNP

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) วัตถุตรวจจับ ด้านสี ประเภทการจัดเรียง แกน แสง แบบรวม
ประเภทไฟตรวจจับ แสงกระจาย/แสงนุ่ม ตรวจจับแสงสี รังสีอินฟราเรด รูปทรง หัว แบบเหลี่ยม
วัสดุ หัว เรซิ่น ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน ประเภท แบบฝัง ระยะการตรวจจับ [การจำแนก](มิลลิเมตร) ถึง 1,000
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -15:: 55 ช่วงความชื้นที่ใช้งาน(%) 35:: 95
โครงสร้างในการป้องกัน IP67 ขนาด หัว สูงสุดกว้าง W(มิลลิเมตร) 21 ขนาด หัว สูงสุดความสูง H(มิลลิเมตร) 12.3
ขนาด หัว สูงสุดยาว L(มิลลิเมตร) 32 โหมด การ โหมด NO+NC แรงดันไฟเลี้ยง DC12 ถึง 24 V
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ 3 สาย ประเภทของการตรวจจับ ชนิดสะท้อนแสงแบบกระจาย รายละเอียดระยะตรวจจับ(มิลลิเมตร) 800