เฟรม & ราง Windows ภายในงานง่าย - สำหรับระเบียงและหน้าต่างบานใหญ่ (เฟลท์)

แบรนด์ :
HIKARI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
บันทึก:ชุดนี้เป็นกรอบเท่านั้นสำหรับแผง ( วัสดุ แผง) ซื้อ "ชุดหน้าต่าง / แผงภายในแบบเรียบง่ายสำหรับ พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่" แยกต่างหาก
บันทึก:สำหรับ เฟรม มี มิติ แนวตั้งเกิน 1,000 มม. ให้ใช้ วัสดุ เสริมแรง อะลูมิเนียม (PTH1112, PTH1122 เป็นต้น)
คุณสมบัติ
● เพียงแค่ติดตั้งภายในหน้าต่างที่มีอยู่เอฟเฟกต์ ประหยัดพลังงาน/ การทำความร้อน จะดีขึ้นอย่างมาก / เอฟเฟกต์การลดการควบแน่น● ที่การติดตั้งที่อุณหภูมิภายนอก 0 ° C และอุณหภูมิในร่ม 20 ° C อุณหภูมิ ตำแหน่ง ศูนย์กลางของ พื้นผิว กระจก
การใช้
● ติดตั้งภายในหน้าต่างที่มีอยู่และเปลี่ยนเป็นหน้าต่างสองเท่าสเปค
● ขนาดการปรับตัว: สำหรับหน้าต่างบานเลื่อนคู่ขนาดกว้างภายใน 1830 x สูง 1830 มม● ประสิทธิภาพฉนวนกันความร้อนของหน้าต่าง 2.44 เท่า (จากความร้อนที่ได้มาตรฐานผ่านการต้านทาน), เกรด J-Adiabatic เกรด H-4, ค่าตัวเลขโดยใช้แผ่นโพลีคาร์บอเนตกลวงหนา 4 มม. (แผ่นโพลีคาร์บอเนตกลวงมีจำหน่ายแยกต่างหาก)