(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แผ่นโพลีสไตรีน (PS) (ความหนา: 0.5 มม. และ 1.0 มม.)
*ปริมาณ: มีทั้งแบบชิ้นเดียวและหลายชิ้น
[คุณสมบัติ]
· น้ำหนักเบา (ความถ่วงจำเพาะ: 1.1) และแข็งแรง
· แข็งแรงและมันวาวกว่าเมื่อเทียบกับแผ่นพีวีซี ไม่มีคลอรีน - ไม่สร้างไดออกซินแม้ว่าจะถูกเผา
· อุณหภูมิที่ทำให้เกิดการผิดรูป: 73°C
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี | ขนาด (ความหนาของ แผ่นเพลท ) (มิลลิเมตร) | ขนาด (ยาว) (มิลลิเมตร) | ขนาด (ด้านข้าง) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 156.45 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 19 วัน | [โปร่งใส] ความโปร่งใส | 1 | 300 | 200 | ||
฿ 166.38 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 19 วัน | [สีดำ] สีดำ | 1 | 300 | 200 | ||
฿ 152.45 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 14 วัน | [สีน้ำตาลธรรมชาติ] ควันสีน้ำตาล | 1 | 300 | 200 | ||
฿ 152.45 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 14 วัน | [สีเหลือง] สีเหลือง | 1 | 300 | 200 | ||
฿ 152.45 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 14 วัน | [โปร่งใส] ส้มใส | 1 | 300 | 200 | ||
฿ 166.38 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 14 วัน | [น้ำนมสีขาว] น้ำนมสีขาว | 1 | 300 | 200 | ||
฿ 132.89 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 19 วัน | [โปร่งใส] ความโปร่งใส | 0.5 | 300 | 200 | ||
฿ 128.61 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 19 วัน | [ขาว] ขาว | 0.5 | 300 | 200 | ||
฿ 128.61 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 14 วัน | [สีน้ำตาลธรรมชาติ] ควันสีน้ำตาล | 0.5 | 300 | 200 | ||
฿ 114.68 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 14 วัน | [สีเหลือง] สีเหลือง | 0.5 | 300 | 200 | ||
฿ 114.68 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 14 วัน | [โปร่งใส] ส้มใส | 0.5 | 300 | 200 | ||
฿ 128.61 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 14 วัน | [น้ำนมสีขาว] น้ำนมสีขาว | 0.5 | 300 | 200 | ||
฿ 275.11 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 19 วัน | [โปร่งใส] ความโปร่งใส | 1 | 450 | 300 | ||
฿ 336.42 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 19 วัน | [ขาว] ขาว | 1 | 450 | 300 | ||
฿ 255.10 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 19 วัน | [สีดำ] สีดำ | 1 | 450 | 300 | ||
฿ 255.10 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 14 วัน | [สีน้ำตาลธรรมชาติ] ควันสีน้ำตาล | 1 | 450 | 300 | ||
฿ 255.10 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 12 วัน | [สีเหลือง] สีเหลือง | 1 | 450 | 300 | ||
฿ 255.10 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 12 วัน | [โปร่งใส] ส้มใส | 1 | 450 | 300 | ||
฿ 255.10 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 14 วัน | [น้ำนมสีขาว] น้ำนมสีขาว | 1 | 450 | 300 | ||
฿ 198.78 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 1 วัน | [ขาว] ขาว | 0.5 | 450 | 300 | ||
฿ 184.85 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 1 วัน | [สีดำ] สีดำ | 0.5 | 450 | 300 | ||
฿ 184.85 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 12 วัน | [สีน้ำตาลธรรมชาติ] ควันสีน้ำตาล | 0.5 | 450 | 300 | ||
฿ 184.85 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 14 วัน | [สีเหลือง] สีเหลือง | 0.5 | 450 | 300 | ||
฿ 184.85 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 12 วัน | [โปร่งใส] ส้มใส | 0.5 | 450 | 300 | ||
฿ 198.78 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 12 วัน | [น้ำนมสีขาว] น้ำนมสีขาว | 0.5 | 450 | 300 | ||
฿ 331.84 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 12 วัน | [โปร่งใส] ความโปร่งใส | 0.5 | 600 | 450 | ||
฿ 311.65 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 19 วัน | [ขาว] ขาว | 0.5 | 600 | 450 | ||
฿ 311.65 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 12 วัน | [สีดำ] สีดำ | 0.5 | 600 | 450 | ||
฿ 311.65 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 12 วัน | [สีน้ำตาลธรรมชาติ] ควันสีน้ำตาล | 0.5 | 600 | 450 | ||
฿ 311.65 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 12 วัน | [สีเหลือง] สีเหลือง | 0.5 | 600 | 450 | ||
฿ 311.65 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 14 วัน | [โปร่งใส] ส้มใส | 0.5 | 600 | 450 | ||
฿ 311.65 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 14 วัน | [น้ำนมสีขาว] น้ำนมสีขาว | 0.5 | 600 | 450 | ||
฿ 451.87 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 19 วัน | [โปร่งใส] ความโปร่งใส | 1 | 600 | 450 | ||
฿ 442.34 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 14 วัน | [ขาว] ขาว | 1 | 600 | 450 | ||
฿ 442.34 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 12 วัน | [สีน้ำตาลธรรมชาติ] ควันสีน้ำตาล | 1 | 600 | 450 | ||
฿ 442.34 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 14 วัน | [สีเหลือง] สีเหลือง | 1 | 600 | 450 | ||
฿ 442.34 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 14 วัน | [โปร่งใส] ส้มใส | 1 | 600 | 450 | ||
฿ 442.34 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 14 วัน | [น้ำนมสีขาว] น้ำนมสีขาว | 1 | 600 | 450 | ||
฿ 766.93 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 12 วัน | [โปร่งใส] ความโปร่งใส | 1 | 900 | 600 | ||
฿ 757.40 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 12 วัน | [ขาว] ขาว | 1 | 900 | 600 | ||
฿ 766.93 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 14 วัน | [สีดำ] สีดำ | 1 | 900 | 600 | ||
฿ 757.40 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 14 วัน | [สีน้ำตาลธรรมชาติ] ควันสีน้ำตาล | 1 | 900 | 600 | ||
฿ 757.40 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 12 วัน | [สีเหลือง] สีเหลือง | 1 | 900 | 600 | ||
฿ 757.40 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 14 วัน | [โปร่งใส] ส้มใส | 1 | 900 | 600 | ||
฿ 757.40 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 12 วัน | [น้ำนมสีขาว] น้ำนมสีขาว | 1 | 900 | 600 | ||
฿ 571.89 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 19 วัน | [สีดำ] สีดำ | 0.5 | 900 | 600 | ||
฿ 562.37 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 14 วัน | [สีน้ำตาลธรรมชาติ] ควันสีน้ำตาล | 0.5 | 900 | 600 | ||
฿ 562.37 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 14 วัน | [สีเหลือง] สีเหลือง | 0.5 | 900 | 600 | ||
฿ 562.37 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 14 วัน | [โปร่งใส] ส้มใส | 0.5 | 900 | 600 | ||
฿ 571.89 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 12 วัน | [น้ำนมสีขาว] น้ำนมสีขาว | 0.5 | 900 | 600 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | สไตรีน (PS) | เกรด | มาตรฐาน | เจาะรูด้วยเครื่องจักร | ไม่มีรู การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง