ฟิตติ้งสามทางตัวทียูเนี่ยน รุ่นเฟอร์รูลคู่ สแตนเลส SUS316

แบรนด์ :
SANKOMS

ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· รุ่นเฟอร์รูลคู่รองรับท่อที่มีเฟอร์รูลสองอัน คือ เฟอร์รูลด้านหน้าและเฟอร์รูลด้านหลัง และโครงสร้างที่รักษาการปิดสนิทได้สูงในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย ตั้งแต่สภาพความดันสูงไปจนถึงสุญญากาศ
· สินค้านี้ใช้ได้กับท่อมาตรฐานต่าง ๆ: ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่รองรับคือ 2-25 มม. (1/16 - 1 นิ้ว) และขนาดท่อเหล็กที่รองรับคือ 6A ถึง 15A
· วัสดุ: SUS316
· ความดันในการทำงานสูงสุดคือ 25.5 MPa
· ช่วงอุณหภูมิในการทำงานคือ -196° ถึง 360°C (โปรดทราบว่าค่านี้จะแตกต่างกันไปตามท่อที่ใช้)