(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีผลิตภัณฑ์ Cosmotec จำนวนมากการผลิตที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้
[คุณสมบัติ]
·เสียบด้วย สายไฟ ด้านนอก
·ใช้กับขั้วต่อ 3 kV35A หรือ 5 kV110A
·เลือก วัตถุ เหมาะสมที่สุดสำหรับการ การใช้งาน
กำลังโหลด …
ชนิด | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ประเภทของส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง | ส่วนประกอบการเชื่อมต่อสำหรับกระแสไฟฟ้าแรงสูง / สูง | ความยาว L (L1)(มิลลิเมตร) | 2500 |
---|---|---|---|---|---|
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) | -55 ถึง 120 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง