1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตลับลูกปืนลูกกลิ้งกันรุนทรงกลม

ตลับลูกปืนลูกกลิ้งกันรุนทรงกลม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 18,883.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ตลับลูกปืนกันรุนชนิดเม็ดโค้ง เป็นตลับลูกปืนแบบโรลเลอร์ ถูกออกแบบมาให้รางและลูกโรลเลอร์ไม่สมมาตร มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● การจัดแนวด้วยตนเองและสามารถรองรับการวางแนวที่ไม่ตรง
● อายุการใช้งานยาวนาน : โปรไฟล์ลูกกลิ้งแบบพิเศษช่วยลดแรงกดที่ขอบที่หน้าสัมผัสของลูกกลิ้งกับราง
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของตลับลูกปืน (mm.) : 70, 100 และ 120
[การประยุกต์ใช้งาน]
ตลับลูกปืนกันรุนชนิดเม็ดโค้ง นิยมใช้ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ

รหัสสินค้า
29317ESALE
29318ESALE
29320ESALE
29322ESALE
29324ESALE
29326ESALE
29328ESALE
29330ESALE
29332ESALE
29334ESALE
29336ESALE
29338ESALE
29340ESALE
29344ESALE
29412ESALE
29413ESALE
29414ESALE
29415ESALE
29416ESALE
29417ESALE
29418ESALE
29420ESALE
29422ESALE
29424ESALE
29426ESALE
29428ESALE
29430ESALE
29432ESALE
29434ESALE
29436ESALE
29438ESALE
29440ESALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
ความกว้าง B
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน
(รอบต่อนาที)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก
(N)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่
(N)

฿ 22,903.33

฿ 16,167.46

SKF BEARING 1 ชิ้น 3 วัน 10851503924003800001060000

฿ 23,661.67

฿ 16,702.77

SKF BEARING 1 ชิ้น 3 วัน 10901553924004000001080000

฿ 23,970.00

฿ 16,920.42

SKF BEARING 1 ชิ้น 3 วัน 101001704222004650001290000

฿ 27,545.00

฿ 19,444.02

SKF BEARING 1 ชิ้น 3 วัน 101101904819006100001730000

฿ 29,260.00

฿ 20,654.63

SKF BEARING 1 ชิ้น 3 วัน 101202105417007650002120000

฿ 32,271.67

฿ 22,780.57

SKF BEARING 1 ชิ้น 3 วัน 101302255816008650002500000

฿ 38,783.33

฿ 27,377.15

SKF BEARING 1 ชิ้น 3 วัน 101402406015009800002850000

฿ 43,118.33

฿ 30,437.23

SKF BEARING 1 ชิ้น 3 วัน 101502503918004080001600000

฿ 49,748.33

฿ 35,117.35

SKF BEARING 1 ชิ้น 3 วัน 1016027067130011800003450000

฿ 51,570.00

฿ 36,403.26

SKF BEARING 1 ชิ้น 3 วัน 1017028067130012000003550000

฿ 64,858.33

฿ 45,783.50

SKF BEARING 1 ชิ้น 3 วัน 1018030073120014300004300000

฿ 75,501.67

฿ 53,296.63

SKF BEARING 1 ชิ้น 3 วัน 1019032078110016300004750000

฿ 82,980.00

฿ 58,575.58

SKF BEARING 1 ชิ้น 3 วัน 1020034085100018600005500000

฿ 113,288.33

฿ 79,970.23

SKF BEARING 1 ชิ้น 3 วัน 1022036085100020000006300000

฿ 18,883.33

฿ 13,329.74

SKF BEARING 1 ชิ้น 3 วัน 1060130422800390000915000

฿ 20,520.00

฿ 14,485.07

SKF BEARING 1 ชิ้น 3 วัน 10651404526004550001080000

฿ 22,810.00

฿ 16,101.58

SKF BEARING 1 ชิ้น 3 วัน 10701504824005200001250000

฿ 24,988.33

฿ 17,639.26

SKF BEARING 1 ชิ้น 3 วัน 10751605124006000001430000

฿ 25,433.33

฿ 17,953.39

SKF BEARING 1 ชิ้น 3 วัน 10801705422006700001630000

฿ 26,210.00

฿ 18,501.64

SKF BEARING 1 ชิ้น 3 วัน 10851805820007350001800000

฿ 28,046.67

฿ 19,798.14

SKF BEARING 1 ชิ้น 3 วัน 10901906019008150002000000

฿ 31,150.00

฿ 21,988.79

SKF BEARING 1 ชิ้น 3 วัน 101002106717009800002500000

฿ 36,778.33

฿ 25,961.82

SKF BEARING 1 ชิ้น 3 วัน 1011023073160011800003000000

฿ 42,561.67

฿ 30,044.28

SKF BEARING 1 ชิ้น 3 วัน 1012025078150013700003450000

฿ 49,731.67

฿ 35,105.59

SKF BEARING 1 ชิ้น 3 วัน 1013027085130015600004050000

฿ 60,093.33

฿ 42,419.88

SKF BEARING 1 ชิ้น 3 วัน 1014028085130016300004300000

฿ 74,273.33

฿ 52,429.54

SKF BEARING 1 ชิ้น 3 วัน 1015030090120018600005100000

฿ 84,806.67

฿ 59,865.03

SKF BEARING 1 ชิ้น 3 วัน 1016032095110020800005600000

฿ 99,965.00

฿ 70,565.29

SKF BEARING 1 ชิ้น 3 วัน 10170340103110023600006550000

฿ 121,383.33

฿ 85,684.49

SKF BEARING 1 ชิ้น 3 วัน 10180360109100026000007350000

฿ 151,870.00

฿ 107,205.03

SKF BEARING 1 ชิ้น 3 วัน 1019038011595028500008000000

฿ 168,883.33

฿ 119,214.74

SKF BEARING 1 ชิ้น 3 วัน 1020040012285032000009000000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงแหวนครอบราง โรเลอร์ ปรับแนวได้ ทิศทางการโหลด แรงดึง วงแหวนนอก ด้วย วงแหวนนอก
วัสดุของวงแหวนภายในและนอก เหล็กกล้า ความละเอียดแม่นยำ เกรด 0 จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ แถวเดียว
ขนาดมาตรฐาน ระบบ เมตริก สเปค มาตรฐาน วัสดุในส่วนที่หมุน เหล็กกล้า
ประเภท วงแหวนนอก แบน ประเภทรีเทนเนอร์ ยึดด้วยแผ่นโลหะ