JIS B 2401-1 V (สำหรับหน้าแปลนสุญญากาศ)

แบรนด์ :
MORISEI

ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

โอริง JIS B 2401-1 V (สำหรับหน้าแปลนสุญญากาศ)
ยางโอริง เป็นซีลกันรั่วทั่วไปที่ถูกนำไปใช้ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ ซึ่งครอบคลุมในหลากหลายอุตสาหกรรม
[คุณสมบัติ]
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน ขนาด เล็กสุด/ใหญ่สุด (mm.) : 11.5 ถึง 940.5
● ความหนา (mm.) : 4, 6 และ 10
● รหัสของวัสดุ
ยางไนไตรล์ : NBR-90 (คลาส 1 B) หรือ NBR-70-1 (คลาส 1 A)
ยางซิลิโคน : VMQ-70 (คลาส 4 D)
ยางเอทิลีนโพรพิลีน : EPDM-70
ยางฟลูออโรคาร์บอน : FKM-90 หรือ FKM-70 (คลาส 4 D)
[การประยุกต์ใช้งาน]
ยางโอริงถูกนำมาใช้ในหลายอุตสาหกรรม เพื่อป้องกันการรั่วไหลของของเหลวหรือก๊าซสำหรับหน้าแปลนสุญญากาศ