JIS B 2401-1 G (สำหรับยึดบนพื้นผิวทรงกระบอก/เรียบ)

แบรนด์ :
MORISEI

ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

JIS B 2401-1 G (สำหรับยึดบนพื้นผิวทรงกระบอก/เรียบ)
ยางโอริง เป็นซีลกันรั่วทั่วไปที่ถูกนำไปใช้ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ ซึ่งครอบคลุมในหลากหลายอุตสาหกรรม
[คุณสมบัติ]
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน ขนาด เล็กสุด/ใหญ่สุด (mm.) : 24.4 ถึง 599.3
● ความหนา (mm.) : 3.1 และ 5.7
● รหัสของวัสดุ
ยางไนไตรล์ : NBR-90 (คลาส 1 B) หรือ NBR-70-1 (คลาส 1 A)
ยางซิลิโคน : VMQ-70 (คลาส 4 D)
ยางเอทิลีนโพรพิลีน : EPDM-70
ยางฟลูออโรคาร์บอน : FKM-70 (คลาส 4 D)
[การประยุกต์ใช้งาน]
ยางโอริงถูกนำมาใช้ในหลายอุตสาหกรรม เพื่อป้องกันการรั่วไหลของของเหลวหรือก๊าซสำหรับติดตั้งบนผิวเรียบและบริเวณพื้นที่ผิวทรงกระบอก