JASO F404 (สำหรับการเคลื่อนที่, การยึดบนพื้นผิวทรงกระบอก และการยึดบนพื้นผิวเรียบ)

ข้อควรระวัง
- สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
รายละเอียดสินค้า
JASO F404 (สำหรับการเคลื่อนที่, การติดตั้งบนพื้นผิวทรงกระบอก และการติดตั้งบนพื้นผิวเรียบ)
ยางโอริง เป็นซีลกันรั่วทั่วไปที่ถูกนำไปใช้ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ ซึ่งครอบคลุมในหลากหลายอุตสาหกรรม
[คุณสมบัติ]
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน ขนาด เล็กสุด/ใหญ่สุด (mm.) : 11 ถึง 149.6
● ความหนา (mm.) : 1.9, 2.4 และ 3.5
● รหัสของวัสดุ
ยางไนไตรล์ : NBR-90 (คลาส 1 B) หรือ NBR-70-1 (คลาส 1 A)
ยางซิลิโคน : VMQ-70 (คลาส 4 D)
ยางเอทิลีนโพรพิลีน : EPDM-70
ยางฟลูออโรคาร์บอน : FKM-70 (คลาส 4 D)
[การประยุกต์ใช้งาน]
ยางโอริงถูกนำมาใช้ในหลายอุตสาหกรรม เพื่อป้องกันการรั่วไหลของของเหลวหรือก๊าซ สำหรับการเคลื่อนที่, การติดตั้งบนพื้นผิวทรงกระบอก และการติดตั้งบนพื้นผิวเรียบ