ข้อต่อ S สเตนเลส KKA Series ช่องเสียบ(S) ประเภท เกลียวใน

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
· วัสดุตัวเครื่อง: สเตนเลส (SUS304)
· วัสดุซีล: ยางฟลูออโร (FKM พิเศษ)
[คุณสมบัติ]
· มีตัวเลือกแบบมีหรือไม่มีวาล์วกันกลับ เพื่อให้เหมาะกับสภาพการทำงานที่แตกต่างกัน
· ลดปริมาณของเหลวที่หยดลงเมื่อถอดปลั๊กออกจากช่องเสียบ
ปริมาณของเหลวหยด: 0.02 ถึง 0.77 cm³ ต่อการถอดแต่ละครั้ง; ปริมาณการเติมอากาศ: 0.1 ถึง 2.7 cm³ ต่อการถอดแต่ละครั้ง
· สเปคไม่ใช้สารหล่อลื่น (มาตรฐาน)
รายละเอียดจำเพาะ คัปเปลอร์ S ซีรีส์ KKA ซ็อกเก็ตสแตนเลส ชนิดเกลียวใน

สัญลักษณ์ JIS สำหรับปลั๊กเท่านั้นและซ็อกเก็ตเท่านั้น

สัญลักษณ์ JIS สำหรับปลั๊กและซ็อกเก็ตที่เชื่อมต่อกัน
| ของไหลที่ใช้งานได้ | น้ำ, อากาศ |
|---|---|
| ช่วงความดันใช้งาน*1 | KKA3: -100 kPa ถึง 1 MPa KKA4, KKA6, KKA7, KKA8, KKA9: 0 ถึง 1 MPa |
| รับประกันความดันที่พิสูจน์ (ความดันที่จะทำให้อุปกรณ์เสียหาย) | 10 MPa |
| ช่วงอุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และช่วงอุณหภูมิของไหลที่ใช้งาน | -5 ถึง + 150°C (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง) *ไม่สามารถใช้กับไอน้ำได้ |
| ชนิดไม่ใช้จาระบี | ไม่ใช้จาระบี (ชิ้นส่วนเลื่อนยางและโลหะ: เคลือบฟลูออรีน) |
| วัสดุ | ชิ้นส่วนโลหะ: SUS304; ชิ้นส่วนยาง: ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ (FKM พิเศษ) |
| ซีล | พร้อมวัสดุอุดรอยต่อเกลียวนอก |
*1: ห้ามใช้กับเครื่องทดสอบการรั่วหรือการรักษาสภาพสุญญากาศ เนื่องจากไม่สามารถรับประกันการรั่วไหลเป็นศูนย์ได้
ลักษณะของรุ่นที่มีเช็ควาล์วทั้งสองด้าน
| ขนาดตัวสินค้า | ปริมาณของเหลวหยดออก (ซม.³ ต่อครั้ง) | ปริมาณอากาศเข้า (ซม.³ ต่อครั้ง) |
|---|---|---|
| KKA3 | 0.02 | 0.1 |
| KKA4 | 0.04 | 0.1 |
| KKA6 | 0.06 | 0.2 |
| KKA7 | 0.14 | 0.5 |
| KKA8 | 0.27 | 0.9 |
| KKA9 | 0.77 | 2.7 |
- "ปริมาณของเหลวหยดออก" หมายถึงปริมาณน้ำภายในที่สูญเสียไปเมื่อปลดปลั๊กและซ็อกเก็ต
- "ปริมาณอากาศเข้า" หมายถึงปริมาณอากาศภายนอกที่ไหลเข้ามาเมื่อเชื่อมต่อปลั๊กและซ็อกเก็ต
พื้นที่หน้าตัดทีมีประสิทธิภาพ
| มีหรือไม่มีเช็ควาล์ว | ซ็อกเก็ต | พื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ mm² |
|---|---|---|
| ซ็อกเก็ตปลั๊ก พร้อมเช็ควาล์วทั้งสองด้าน | KKA3S-01F | 17.4 |
| KKA4S-02F | 26.4 | |
| KKA6S-04F | 54.2 | |
| KKA7S-06F | 99.6 | |
| KKA8S-10F | 168.3 | |
| KKA9S-12F | 332.1 |
ขนาดสินค้า: ซ็อกเก็ต (S)
พร้อมเช็ควาล์ว

Drawing ระบุขนาด พร้อมเช็ควาล์ว ชนิดเกลียวใน
(หน่วย: มม.)
| ขนาดตัวสินค้า | รุ่น | T เส้นผ่านศูนย์กลางพอร์ตเชื่อมต่อ | H ด้านทแยงมุม | ⌀D | L | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | พื้นที่หน้าตัดทีมีประสิทธิภาพ มม.2 | น้ำหนัก g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | KKA3S-01F | Rc 1/8 | 17 | 18.5 | 37.6 | 5.9 | 18.5 | 46.9 |
| KKA3S-02F | Rc 1/4 | 41.2 | 47.2 | |||||
| KKA3S-03F | Rc 3/8 | 19 | 43.1 | 52.3 | ||||
| 1/4 | KKA4S-02F | Rc 1/4 | 22 | 24.2 | 46.1 | 7.7 | 31.8 | 97.1 |
| KKA4S-03F | Rc 3/8 | 46.9 | 91.1 | |||||
| KKA4S-04F | Rc 1/2 | 24 | 52.3 | 104.3 | ||||
| 1/2 | KKA6S-03F | Rc 3/8 | 30 | 30.7 | 50.5 | 10.2 | 55.3 | 189.6 |