คัปเปลอร์ S ซีรีส์ KKA ปลั๊กสแตนเลส (P) ชนิดเกลียวใน

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    คัปเปลอร์ที่ช่วยลดปริมาณของเหลวที่หยดออกเมื่อถอดปลั๊ก
    [คุณสมบัติ]
    · ปลั๊กชนิดเกลียวใน
    · วัสดุตัวสินค้า: สแตนเลส (SUS304)
    · วัสดุซีล: ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ (FKM พิเศษ)
    · มีทั้งชนิดมีหรือไม่มีเช็ควาล์วให้เลือก เพื่อให้เหมาะกับสภาพการทำงานที่แตกต่างกัน
    · ปริมาณของเหลวหยดออก: 0.02 ถึง 0.77 ซม.³ ในการถอดออกแต่ละครั้ง; ปริมาณอากาศเข้า: 0.1 ถึง 2.7 ซม. ในการติดเข้าแต่ละครั้ง
    · ชนิดไม่ใช้จาระบี (มาตรฐาน)

    รายละเอียดจำเพาะ คัปเปลอร์ S ซีรีส์ KKA ปลั๊กสแตนเลส (P) ชนิดเกลียวใน

    ลักษณะภายนอก ไม่มีเช็ควาล์ว ปลั๊ก ชนิดเกลียวใน

    ลักษณะภายนอก ไม่มีเช็ควาล์ว ปลั๊ก ชนิดเกลียวใน

    สัญลักษณ์ JIS สำหรับซีรีส์ KKA

    สัญลักษณ์ JIS สำหรับซีรีส์ KKA

    ของไหลที่ใช้งานได้น้ำ, อากาศ
    ช่วงความดันใช้งาน*1KKA3: -100 kPa ถึง 1 MPa
    KKA4, KKA6, KKA7, KKA8, KKA9: 0 ถึง 1 MPa
    รับประกันความดันที่พิสูจน์ (ความดันที่จะทำให้อุปกรณ์เสียหาย)10 MPa
    ช่วงอุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และช่วงอุณหภูมิของไหลที่ใช้งาน-5 ถึง + 150°C (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง)
    *ไม่สามารถใช้กับไอน้ำได้
    ชนิดไม่ใช้จาระบีไม่ใช้จาระบี
    (ชิ้นส่วนเลื่อนยางและโลหะ: เคลือบฟลูออรีน)
    วัสดุชิ้นส่วนโลหะ: SUS304; ชิ้นส่วนยาง: ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ (FKM พิเศษ)

    *1: ห้ามใช้กับเครื่องทดสอบการรั่วหรือการรักษาสภาพสุญญากาศ เนื่องจากไม่สามารถรับประกันการรั่วไหลเป็นศูนย์ได้

    ประสิทธิภาพ

    • วิธีการเชื่อมต่อปลั๊ก: การเชื่อมต่อและปล่อยแบบ Single Action
    • เช็ควาล์ว: เช็ควาล์วในตัวทั้งด้านปลั๊กและซ็อกเก็ต, ไม่มีเช็ควาล์ว

    * ซีรีส์ KKA ไม่สามารถเชื่อมต่อกับซีรีส์ KK หรือซีรีส์ KKH ได้

    ลักษณะของรุ่นที่มีเช็ควาล์วทั้งสองด้าน

    ขนาดตัวสินค้าปริมาณของเหลวหยดออก (ซม.³ ต่อครั้ง)ปริมาณอากาศเข้า (ซม.³ ต่อครั้ง)
    KKA30.020.1
    KKA40.040.1
    KKA60.060.2
    KKA70.140.5
    KKA80.270.9
    KKA90.772.7
    • "ปริมาณของเหลวหยดออก" หมายถึงปริมาณน้ำภายในที่สูญเสียไปเมื่อปลดซ็อกเก็ตปลั๊ก
    • "ปริมาณอากาศเข้า" หมายถึงปริมาณอากาศภายนอกที่ไหลเข้ามาเมื่อเชื่อมต่อปลั๊กและซ็อกเก็ต

    ลักษณะของอัตราการไหล

    อากาศ

    ปลั๊ก: พร้อมเช็ควาล์ว / ซ็อกเก็ต: พร้อมเช็ควาล์ว

    ปลั๊ก: พร้อมเช็ควาล์ว / ซ็อกเก็ต: พร้อมเช็ควาล์ว

    ปลั๊ก: ไม่มีเช็ควาล์ว / ซ็อกเก็ต: พร้อมเช็ควาล์ว

    ปลั๊ก: ไม่มีเช็ควาล์ว / ซ็อกเก็ต: พร้อมเช็ควาล์ว

    ปลั๊ก: พร้อมเช็ควาล์ว / ซ็อกเก็ต: พร้อมเช็ควาล์ว

    ปลั๊ก: พร้อมเช็ควาล์ว / ซ็อกเก็ต: พร้อมเช็ควาล์ว

    ปลั๊ก: ไม่มีเช็ควาล์ว / ซ็อกเก็ต: ไม่มีเช็ควาล์ว

    ปลั๊ก: ไม่มีเช็ควาล์ว / ซ็อกเก็ต: ไม่มีเช็ควาล์ว

    Drawing โครงสร้าง

    Drawing โครงสร้างของปลั๊ก

    Drawing โครงสร้างของปลั๊ก

    Drawing โครงสร้างของซีรีส์ KKA

    Drawing โครงสร้างของซีรีส์ KKA

    หมายเลขชื่อชิ้นส่วนวัสดุหมายเหตุ
    1ตัวปลั๊กSUS304เคลือบฟลูออรีน
    2ตัวปลั๊กด้านหลังSUS304
    3วาล์วปลั๊กSUS304
    4โอริงของวาล์วFKM พิเศษเคลือบฟลูออรีน
    5โอริงของตัวปลั๊กFKM พิเศษเคลือบฟลูออรีน
    6สปริงวาล์วปลั๊กเทียบเท่ากับ SUS304KKA3
    SUS304KKA4, KKA6, KKA7, KKA8, KKA9

    ขนาด: ปลั๊ก (P)

    พร้อมเช็ควาล์ว

    Drawing ระบุขนาด พร้อมเช็ควาล์ว ชนิดเกลียวใน

    Drawing ระบุขนาด พร้อมเช็ควาล์ว ชนิดเกลียวใน