(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แปลงองศาเอียงเป็นเอาท์พุตแนวเส้นตรง
[คุณสมบัติ]
· มุมการวัดกว้าง ± 60°
· ความละเอียดในการตรวจจับสูงด้วยความเป็นเชิงเส้น 1%
· IP67 ป้องกันน้ำและฝุ่นละอองได้สูง
· ประหยัดต้นทุนและพื้นที่
รหัสสินค้า |
---|
D5R-L02-15 |
D5R-L02-60 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มุม (ตรวจสอบหน้ากว้าง) (°) | เวลาตอบสนอง | ความเร็วในการตอบสนอง (นางสาว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,447.00 ฿ 2,965.11 | OMRON DISPLACEMENT SENSOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | ±15 (30) | สูงสุด 1,000 | ||
฿ 3,447.00 ฿ 2,594.56 | OMRON DISPLACEMENT SENSOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | ±60 (120) | สูงสุด 2,500 |
กำลังโหลด …
ประเภท | ประเภทของหน่วย เซนเซอร์ | เซ็นเซอร์มุมเอียง | โครงสร้างในการป้องกัน ( หัว เซนเซอร์ ) | IP67 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง