โรตารี่เอ็นโค้ดเดอร์รุ่น Absolute ชนิดทนทาน [E6C3-A]

แบรนด์ :
OMRON

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ชนิดทนทาน
    [คุณสมบัติ]
    · รุ่น Absolute
    · เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: ⌀50.
    · ความละเอียด (สูงสุด): 1,024 (10 บิต)
    · IP65 (ใช้ซีลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทนต่อน้ำมัน)
    · สามารถปรับมุมได้เยี่ยมเมื่อใช้ร่วมกับ PLC หรือเครื่องตรวจจับตำแหน่ง

    Drawing ระบุขนาดของ OMRON เอ็นโค้ดเดอร์แบบแกนหมุน

    OMRON เอ็นโค้ดเดอร์แบบแกนหมุน E6C3-A□5□/E6C3-AN□E

    Drawing ระบุขนาดของ OMRON เอ็นโค้ดเดอร์แบบแกนหมุน

    OMRON เอ็นโค้ดเดอร์แบบแกนหมุน E6C3-AG5C-C

    OMRON เอ็นโค้ดเดอร์แบบแกนหมุน E6C3-AG5C-C

    ตารางข้อมูลจำเพาะของ OMRON เอ็นโค้ดเดอร์แบบแกนหมุน

    การจัดอันดับ/ประสิทธิภาพของ OMRON เอ็นโค้ดเดอร์แบบแกนหมุน

    รายการเอ็นโค้ดเดอร์แบบแกนหมุนหมายเลขรุ่นเอ็นโค้ดเดอร์แบบแกนหมุน
    รุ่น E6C3-AG5C-Cรุ่น E6C3-AG5Cรุ่น E6C3-AN5Cรุ่น E6C3-AB5Cรุ่น E6C3-AG5Bรุ่น E6C3-AN5Bรุ่น E6C3-AB5Bรุ่น E6C3-AN1Eรุ่น E6C3-AN2E
    แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟDC12V-10% ถึง 24V+15% Ripple (pp) 5% หรือน้อยกว่าDC5V±5%DC12V±10%
    การใช้กระแสไฟฟ้า*170mA หรือน้อยกว่า
    ความละเอียด*2
    (พัลส์/รอบ)
    256, 360,
    720
    256, 360,
    720, 1,024
    32, 406, 8, 12256, 360,
    720, 1,024
    32, 406, 8, 12256
    รหัสเอาต์พุต*5Gray BinarybinaryBCDGray BinarybinaryBCDbinary
    รูปแบบเอาต์พุตเอ็นโค้ดเดอร์แบบแกนหมุนเอาต์พุตคอลเลคเตอร์แบบเปิด NPNเอาต์พุตคอลเลคเตอร์แบบเปิด PNPเอาต์พุตแรงดันไฟฟ้า
    ความสามารถเอาต์พุตแรงดันที่ใช้: DC 30V หรือน้อยกว่า กระแสไฟจม: 35mA หรือน้อยกว่า
    แรงดันตกค้าง: 0.4V หรือน้อยกว่า (เมื่อกระแสไฟจม 35mA)
    กระแสไฟต้นทาง: 35mA หรือน้อยกว่า
    แรงดันตกค้าง: 0.4V หรือน้อยกว่า
    (เมื่อกระแสไฟต้นทาง 35mA)
    ความต้านทานเอาต์พุต:
    2.4kΩ
    ความต้านทานเอาต์พุต:
    8.2kΩ
    กระแสไฟจม: 35mA หรือน้อยกว่า
    แรงดันตกค้าง: 0.4V หรือน้อยกว่า
    (เมื่อกระแสไฟจม 35mA)
    เวลาขึ้นและ
    ลงของเอาต์พุต
    1μs หรือน้อยกว่า (ความยาวสาย 2 เมตร และกระแสไฟจม 35mA)เวลาเพิ่มขึ้น
    3μs หรือน้อยกว่า
    เวลาลดลง
    1μs หรือน้อยกว่า
    เวลาเพิ่มขึ้น
    10μs หรือน้อยกว่า
    เวลาลดลง
    1μs หรือน้อยกว่า
    ความถี่ตอบสนองสูงสุด*320kHz10kHz
    ลอจิกลอจิกเชิงลบ (H=“0”, L=“1”)ลอจิกเชิงบวก (H=“1”, L=“0”)
    ทิศทางการหมุน*4เมื่อมองจากด้านเพลา รหัสเอาต์พุตจะเพิ่มขึ้นในทิศทาง CW (หมุนตามเข็มนาฬิกาจากด้านเพลา)สลับได้โดยการกำหนดทิศทางการหมุน
    สัญญาณ Strobeไม่มีมีได้ไม่มีมีได้ไม่มี
    สัญญาณระบุตำแหน่งไม่มีมีได้ไม่มีมีได้ไม่มี
    สัญญาณพาริตี้ไม่มีมี (เลขคู่)ไม่มีมี (เลขคู่)ไม่มี
    แรงบิดเริ่มต้นเอ็นโค้ดเดอร์แบบแกนหมุน10mN・m หรือน้อยกว่า (อุณหภูมิปกติ), 30mN・m หรือน้อยกว่า (อุณหภูมิต่ำ)
    โมเมนต์ความเฉื่อย2.3×10-6kgm2
    ความทนทานของเพลาแนวรัศมี80N
    แนวแกน50N
    ความเร็วรอบสูงสุดที่อนุญาต5,000 rpm
    ช่วงอุณหภูมิโดยรอบอุณหภูมิการทำงาน: -10 ถึง +70°C, อุณหภูมิการเก็บรักษา: -25 ถึง +85°C (แต่ไม่เป็นน้ำแข็ง)
    ช่วงความชื้นโดยรอบระหว่างการทำงานและการเก็บรักษา: 35 ถึง 85% RH (แต่ไม่มีการควบแน่น)
    ความต้านทานของฉนวน20MΩ หรือมากกว่า (เมกเกอร์ DC500V) ระหว่างส่วนที่มีไฟฟ้ากับตัวเครื่อง
    แรงดันไฟฟ้าที่ทนได้AC500V, 50/60HZ, 1 นาที, ระหว่างส่วนที่มีไฟฟ้ากับตัวเครื่อง
    การสั่นสะเทือน (ความทนทาน)10 ถึง 500Hz ความกว้างแอมพลิจูดคู่ 2มม. 150m/s2 3 ครั้งในแต่ละทิศทาง X, Y, Z เวลาสวีป 11 นาที
    การกระแทก (ความทนทาน)1,000m/s2 ในทิศทาง X, Y, Z 3 ครั้งใน 6 ทิศทาง
    โครงสร้างป้องกันเอ็นโค้ดเดอร์แบบแกนหมุนมาตรฐาน IEC ระดับ IP65, มาตรฐานภายในของ Omron ทนน้ำมัน
    วิธีการเชื่อมต่อประเภทเชื่อมต่อ
    ด้วยคอนเนคเตอร์
    *6
    ประเภทสายดึงออก (ความยาวสายมาตรฐาน 1 เมตร)
    วัสดุตัวเคสอะลูมิเนียม
    ตัวเครื่องหลักอะลูมิเนียม
    เพลาSUS303
    น้ำหนัก (รวมบรรจุภัณฑ์)ประมาณ 300 กรัม
    อุปกรณ์เสริมคู่มือการใช้งาน หมายเหตุ: ข้อต่อ, ฟิตติ้ง และประแจหกเหลี่ยมจำหน่ายแยกต่างหาก

    *1. เมื่อเปิดใช้งาน จะมีกระแสไฟฟ้าเริ่มต้นประมาณ 6A ไหล (ระยะเวลา: ประมาณ 0.8ms)
    *2. รหัสมีดังนี้

    รหัสเอาต์พุต เอ็นโค้ดเดอร์แบบแกนหมุนความละเอียดรหัสหมายเลข
    ไบนารี321–32
    401–40
    2560 ถึง 255
    BCD60–5
    80 ถึง 7
    120–11
    เกรย์ไบนารี2560 ถึง 255
    36076 ถึง 435 (76+ เกรย์)
    720152-871 (152+ เกรย์)
    1,0240 ถึง 1,023

    *3. ความเร็วตอบสนองทางไฟฟ้าสูงสุดถูกกำหนดโดยความละเอียดและความถี่ตอบสนองสูงสุด

        เอ็นโค้ดเดอร์แบบแกนหมุน ประเภทแอบโซลูท ประเภททนทาน [E6C3-A] Command-2

        ดังนั้น หากเอ็นโค้ดเดอร์แบบแกนหมุน หมุนเกินความเร็วตอบสนองสูงสุด สัญญาณจะไม่สามารถติดตามได้ทางไฟฟ้า
    *4. สำหรับเอ็นโค้ดเดอร์แบบแกนหมุน E6C3-AN1E และ -AN2E สามารถเพิ่มรหัสเอาต์พุตในทิศทาง CW ได้โดยเชื่อมต่ออินพุตกำหนดทิศทางการหมุน (สายสีชมพู) กับ H (VCC) และลดลงในทิศทาง CW
        โดยเชื่อมต่อกับ L (0V)
        E6C3-AN1E: H = 1.5 ถึง 5 V, L = 0 ถึง 0.8 V
        E6C3-AN2E: H = 2.2 ถึง 12 V, L = 0 ถึง 1.2 V
        นอกจากนี้ สำหรับ -AN1E และ -AN2E ให้รออย่างน้อย 10 μS หลังจากที่รหัส LSB (2°) เปลี่ยนแปลงก่อนอ่านรหัส
    *5. เอ็นโค้ดเดอร์แบบแกนหมุน รหัสตำแหน่งต่ำสุดของรหัสแอบโซลูทจะถูกส่งออกเมื่อ D-cut บนเพลาและทิศทางการดึงสายเคเบิลอยู่ในความสัมพันธ์ดังแสดงในรูปด้านล่าง (ช่วงตำแหน่งเอาต์พุต: ±15°)

    *6. ความละเอียด 360, 720: รหัสมาตรฐาน 2 ม.
        ความละเอียด 256: รหัสมาตรฐาน 1 ม.

        เอ็นโค้ดเดอร์แบบแกนหมุน ประเภทแอบโซลูท ประเภททนทาน [E6C3-A] Command