โรตารี่เอ็นโค้ดเดอร์, รุ่น Incremental, ชนิดอเนกประสงค์ [E6C2-C]

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· รุ่น Incremental
· ความละเอียด (สูงสุด): 2,000 P/R.
· IP64 (ใช้ซีลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทนต่อน้ำมัน)
· สามารถดึงสายไฟออกจากด้านข้างหรือด้านหลังได้ (ด้วยการดึงสายในแนวทแยง)
Drawing ระบุขนาดของ OMRON เอ็นโค้ดเดอร์แบบแกนหมุน
E6C2-CWZ ของ OMRON เอ็นโค้ดเดอร์แบบแกนหมุน

*สายเคเบิล PVC ทนน้ำมันหุ้มฉนวน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก φ5, 5 แกน (พื้นที่หน้าตัดตัวนำ 0.2 มม./เส้นผ่านศูนย์กลางฉนวน: φ1.0 มม.), ความยาวมาตรฐาน 2 เมตร, มีการป้องกันสัญญาณรบกวน (แบบไลน์ไดรเวอร์ 8 แกน)
ตารางข้อมูลจำเพาะของ OMRON เอ็นโค้ดเดอร์แบบแกนหมุน
การประเมิน/ประสิทธิภาพของ OMRON เอ็นโค้ดเดอร์แบบแกนหมุน
| รายการ เอ็นโค้ดเดอร์แบบแกนหมุน | หมายเลขรุ่น | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| รุ่น E6C2-CWZ6C | รุ่น E6C2-CWZ5B | รุ่น E6C2-CWZ3E | รุ่น E6C2-CWZ1X | ||
| แรงดันไฟฟ้าขณะใช้งาน | DC5-5% ถึง 24+15%V ริปเปิล (pp) ไม่เกิน 5% | DC12-10% ถึง 24+15%V ริปเปิล (pp) ไม่เกิน 5% | DC5-5% ถึง 12+10%V ริปเปิล (pp) ไม่เกิน 5% | DC5±5%V ริปเปิล (pp) ไม่เกิน 5% | |
| การใช้กระแสไฟฟ้า*1 | 80mA หรือน้อยกว่า | 100mA หรือน้อยกว่า | 160mA หรือน้อยกว่า | ||
| ความละเอียด (จำนวนพัลส์/รอบ) | 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100, 200, 300, 360, 400, 500, 600, 720, 800, 1,000, 1,024, 1,200, 1,500, 1,800, 2,000 | 100, 200, 360, 500, 600, 1,000, 2,000 | 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100, 200, 300, 360, 400, 500, 600, 720, 800, 1,000, 1,024, 1,200, 1,500, 1,800, 2,000 | ||
| เฟสเอาต์พุต | เฟส A, B, Z | ![]() | |||
| รูปแบบเอาต์พุต | เอาต์พุตแบบเปิดคอลเลกเตอร์ NPN | เอาต์พุตแบบเปิดคอลเลกเตอร์ PNP | เอาต์พุตแรงดันไฟฟ้า (เอาต์พุต NPN) | เอาต์พุตไลน์ไดรเวอร์*2 | |
| ความจุเอาต์พุต | แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน: DC 30 V หรือน้อยกว่า กระแสไฟจม: 35 mA หรือน้อยกว่า แรงดันไฟตกค้าง: 0.4 V หรือน้อยกว่า (เมื่อกระแสไฟจมคือ 35 mA) | แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน: DC 30 V หรือน้อยกว่า กระแสไฟจ่าย: 35 mA หรือน้อยกว่า แรงดันไฟตกค้าง: 0.4 V หรือน้อยกว่า (เมื่อกระแสไฟจ่ายคือ 35 mA) | ความต้านทานเอาต์พุต: 2kΩ กระแสเอาต์พุต: 20mA หรือน้อยกว่า แรงดันไฟตกค้าง: 0.4V หรือน้อยกว่า (ที่กระแสไฟจม 20mA) | เทียบเท่า AM26LS31 กระแสเอาต์พุต ระดับ H: lo=-20mA ระดับ L: ls=20mA แรงดันไฟเอาต์พุต Vo=2.5V หรือมากกว่า Vs=0.5V หรือน้อยกว่า | |
| ความถี่การตอบสนองสูงสุด*3 | 100kHz | 50kHz | 100kHz | ||
| ความแตกต่างของเฟสเอาต์พุต | ความแตกต่างของเฟสระหว่างเฟส A และ B: 90°±45° (1/4T±1/8T) | ||||
| เวลาเพิ่มและลด ของสัญญาณเอาต์พุต | 1μs หรือน้อยกว่า (แรงดันไฟฟ้าควบคุม: 5V, ความต้านทานโหลด 1kΩ, ความยาวสาย: 2 เมตร) | 1μs หรือน้อยกว่า (ความยาวสาย: 2 เมตร, กระแสไฟจม: 10mA) | 0.1μs หรือน้อยกว่า (ความยาวสาย: 2 เมตร, lo=-20mA, ls=20mA) | ||
| แรงบิดเริ่มต้น | 10mN・m หรือน้อยกว่า | ||||
| โมเมนต์ของความเฉื่อย | 1×10⁻⁶kg・m²หรือน้อยกว่า(3×10⁻⁷ kg・m² หรือน้อยกว่าสำหรับ 600P/Rหรือน้อยกว่า) | ||||
| แรงที่อนุญาตของเพลา | แนวรัศมี | 50N | |||
| แนวแรงผลัก | 30N | ||||
| ความเร็วการหมุนสูงสุดที่อนุญาต | 6,000 รอบต่อนาที | ||||
| วงจรป้องกัน | การป้องกันวงจรลัดของโหลด, การป้องกันการเชื่อมต่อกลับของไฟเลี้ยง | - | |||
| ช่วงอุณหภูมิโดยรอบ | อุณหภูมิการทำงาน: -10 ถึง +70°C, อุณหภูมิการจัดเก็บ: -25 ถึง +85°C (แต่ห้ามแช่แข็ง) | ||||
| ช่วงความชื้นโดยรอบ | ระหว่างการทำงานและการจัดเก็บ: 35 ถึง 85% RH (แต่ไม่มีการควบแน่น) | ||||
| ความต้านทานฉนวน | 100MΩ หรือมากกว่า (DC500V เมกเกอร์) ระหว่างส่วนที่มีไฟและตัวเครื่อง | ||||
| แรงดันไฟฟ้าที่ทนได้ | AC500V 50/60Hz 1 นาที ระหว่างส่วนที่มีไฟและตัวเครื่อง | ||||
| การสั่นสะเทือน (ความทนทาน) | 10 ถึง 500Hz, ความกว้างสองเท่า 2 มม. หรือ 150m/s2, ทิศทาง X, Y, Z, 1 รอบการกวาด 11 นาที, 3 รอบการกวาด | ||||
| การกระแทก (ความทนทาน) | 1,000m/s2 3 ครั้งในแต่ละทิศทาง X, Y, และ Z | ||||
| โครงสร้างป้องกัน | มาตรฐาน IEC IP64, มาตรฐานภายใน Omron กันน้ำมัน | ||||
| วิธีการเชื่อมต่อ | แบบสายเคเบิลดึงออก (ความยาวสายมาตรฐาน 2 เมตร) | ||||
| วัสดุ | ตัวเรือน | สังกะสีอัลลอย | |||
| ตัวหลัก | อะลูมิเนียม | ||||
| เพลา | SUS420J2 | ||||
| น้ำหนัก (รวมบรรจุภัณฑ์) | ประมาณ 400 กรัม | ||||
| อุปกรณ์เสริม | คู่มือการใช้งาน หมายเหตุ: ข้อต่อ, ฟิตติ้ง, และประแจหกเหลี่ยมจำหน่ายแยกต่างหาก | ||||
หมายเหตุ: เกี่ยวกับตำแหน่งต้นกำเนิด เอ็นโค้ดเดอร์แบบแกนหมุน
ความสัมพันธ์ระหว่างเฟส Z และจุดตำแหน่งต้นกำเนิดมีดังนี้:
ปรับผิวตัดแบบ D ให้ตรงกับจุดตำแหน่งต้นกำเนิดเฟส Z บนตัวเครื่องตามที่แสดงในรูป

*1. เอ็นโค้ดเดอร์แบบแกนหมุน, เมื่อเปิดไฟ จะมีกระแสไฟกระชากประมาณ 9A ไหล (เวลา: ประมาณ 0.3ms)
*2. เอาต์พุตไลน์ไดรเวอร์เป็นวงจรการส่งข้อมูลที่สอดคล้องกับ RS-422A และช่วยให้ส่งข้อมูลในระยะไกลผ่านสายเคเบิลคู่บิด (เทียบเท่ากับ AM26LS31)
*3. ความเร็วในการตอบสนองทางไฟฟ้าขึ้นอยู่กับความละเอียดและความถี่ตอบสนองสูงสุด

ดังนั้น หากคุณหมุนมอเตอร์ด้วยความเร็วที่เกินความเร็วตอบสนองสูงสุด สัญญาณจะไม่สามารถติดตามได้ทางไฟฟ้า