เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ (รุ่นประหยัด) [E52]

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
มีตัวเลือกมากมายสำหรับเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิความแม่นยำสูง
[คุณสมบัติ]
· นอกจากผลิตภัณฑ์ทั่วไปที่รองรับการใช้งานสกรู M3 แล้ว ยังมีการเพิ่มรุ่นขั้วต่อเฟอร์รูลเพื่อลดเวลาการเดินสายไฟได้อีกด้วย
· เพิ่มเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิสำหรับเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ที่สามารถวัดอุณหภูมิบนพื้นผิวซีลได้อย่างแม่นยำ
· สามารถเลือกรุ่น รูปทรง ความยาว และรูปทรงขั้วต่อได้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิตำแหน่งและสภาพแวดล้อมที่จะวัด
Drawing ระบุขนาดของ OMRON เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นแบบอื่น ๆ
รุ่น E52-P6DY ของ OMRON เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นแบบอื่น ๆ
![เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ (ประเภทประหยัดต้นทุน) [E52] รุ่น E52-P6DY ภาพวาดขนาดภายนอก](http://th.misumi-ec.com/th/linked/vitem/mech/OMR1/221005138563/img/221005138563_001_20230801115855.jpg)
*เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นแบบอื่น ๆ ท่อป้องกันไม่สามารถดัดโค้งได้เนื่องจากเป็นโครงสร้างแบบท่อ
*สำหรับข้อมูลหมายเลขรุ่นที่ไม่ได้ระบุไว้ด้านบน โปรดดูในแคตตาล็อกดิจิทัล
ตารางข้อมูลจำเพาะของ OMRON เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นแบบอื่น ๆ
ประเภทสายไฟตรงออกจากเกลียวของ OMRON เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นแบบอื่น ๆ
| องค์ประกอบเซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นแบบอื่น ๆ | Pt100 |
|---|---|
| ประเภทตัวนำ | เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นแบบอื่น ๆ ชนิด 3 สาย |
| ระดับ | Class B |
| วัสดุท่อป้องกัน | SUS304 |
| ความยาวส่วนที่ไวต่อความร้อน | 30 มม. |
| ขีดจำกัดการใช้งาน | +250℃ |
| ช่วงการวัดอุณหภูมิ | -50 ถึง +250°C |
| สายไฟ | สายเคลือบฟลูออโรเรซิน (PFA) (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสำเร็จรูป φ1.0 ต่อเส้น) 7/0.18 -50 ถึง +150℃ |
*สำหรับข้อมูลหมายเลขรุ่นที่ไม่ได้ระบุไว้ด้านบน โปรดดูในแคตตาล็อกดิจิทัล