ถังแรงดัน สเตนเลส รุ่น SVF

แบรนด์ :
LIQUIDSYSTEM

ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ถังน้ำ สเตนเลส ที่สามารถใช้สำหรับปั๊มแรงดัน ขวด หลังจากใส่ลงใน ถังน้ำ แล้ว

[คุณสมบัติ]
·ถังสเตนเลสสตีลรุ่น SVF ที่สามารถใส่ภาชนะเช่นขวดขนาด 1 ถึง 5 ลิตรขวดแกลลอนหรือภาชนะกาวลงในถังได้โดยตรงในถังเพื่อการสูบน้ำด้วยแรงดันของวัสดุเหล่านั้น
· วัสดุ เปลี่ยนได้ง่าย เนื่องจาก วัสดุ ไม่สัมผัสกับภายใน ถังน้ำ โดยตรงเวลาที่ใช้ในการทำความสะอาด ตัวเครื่อง หลักจึงลดลง
·เหมาะสำหรับการสูบ วัสดุ ไม่ใช้ออกซิเจนซึ่งก่อให้เกิดปฏิกิริยาเมื่อ หน้าสัมผัส กับโลหะและสำหรับกรดที่กัดกร่อนโลหะ ฯลฯ
· อุปกรณ์เสริมและงานเสริม รวมถึงมิเตอร์ระดับของเหลว สวิตช์วัดระดับน้ำ เครื่องกวน และเครื่องต๊าปเกลียวเพิ่มเติม สามารถรวมเข้าด้วยกันได้อย่างง่ายดาย
· ซีลโอริงทำจากยางไนไตรล์ตามมาตรฐาน
·มี สเปค เพิ่มเติม ได้แก่ Viton, Shore A, EPDM, ฟลูออโรโพลิเมอร์, เพอร์ฟลูออโร และ Kalrez เป็นต้น