สวิตช์จำกัดระยะนิรภัย [D4B-□N]

แบรนด์ :
OMRON

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    สวิตช์จำกัดระยะนิรภัยที่แข็งแกร่ง พร้อมตัวเรือนโลหะ
    รับรองด้วยกลไกเปิดโดยตรงทั้งสำหรับชนิดการทำงานช้าและชนิดการทำงานแบบสแนป
    [คุณสมบัติ]
    · กลไกเปิดโดยตรง (เฉพาะหน้าสัมผัส NC) ที่เปิดหน้าสัมผัสเมื่อเกิดความผิดปกติในการเชื่อมหน้าสัมผัส ฯลฯ
    · บรรลุการตั้งค่าคันโยกนิรภัยโดยใช้กลไกที่คันโยกประสานกับบอร์ดแสดงตำแหน่งการทำงาน
    · ติดตั้งกลไกแสดงโซนการทำงานที่เหมาะสมด้วย
    · สวิตช์แบบซิลเกิ้ลแอคชั่นระหว่างทิศทางการทำงานซ้ายและขวา
    · โครงสร้างการซีลของส่วนหัวได้รับการเสริมแรง เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติการซีล (TÜV: IEC IP67, UL: NEMA3, 4, 4X, 6P, 13)

    ดรออิ้งบอกขนาด ของ สวิตช์จำกัดระยะ (ลิมิตสวิตช์) Omron

    สวิตช์จำกัดระยะ (ลิมิตสวิตช์) ปลอดภัย D4B-□N ขนาดภายนอก-1
    สวิตช์จำกัดระยะ (ลิมิตสวิตช์) ปลอดภัย D4B-□N ขนาดภายนอก-2

    หมายเหตุ: ความเผื่อ ของมิติของชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ในแผนภาพ มิติ ภายนอกข้างต้นสำหรับแต่ละ รุ่น คือ ±0.4 มม.
    *1. สามารถยึด ก้านโยก ยึดอยู่กับที่ ไว้ที่ ตำแหน่ง ใดก็ได้โดยการพลิก แผ่นเพลท ไฟบอกสถานะ ตำแหน่ง คลองเลื่อย
    *2. ในด้าน กลไก มันไม่ใช่ สวิตช์จำกัดระยะ (ลิมิตสวิตช์) แบบปลอดภัยแต่เป็น สวิตช์จำกัดระยะ (ลิมิตสวิตช์) ทั่วไป

    โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค ของ สวิตช์จำกัดระยะ (ลิมิตสวิตช์) Omron

    โครงสร้าง สวิตช์จำกัดระยะ (ลิมิตสวิตช์)

    แผนผังโครงสร้าง สวิตช์จำกัดระยะ (ลิมิตสวิตช์) ปลอดภัย D4B-□N

    ประสิทธิภาพ สวิตช์จำกัดระยะ (ลิมิตสวิตช์)

    โครงสร้างในการป้องกัน*1IP67 (EN60947-5-1)
    ความทนทาน*2เชิงกลมากกว่า 30 ล้านครั้ง (สแนปแอคชั่น) มากกว่า 10 ล้านครั้ง (สโลว์แอคชั่น)
    สวิตช์จำกัดระยะ (ลิมิตสวิตช์) ไฟฟ้ามากกว่า 500,000 ครั้ง (โหลดไฟฟ้า ต้านทาน 250 V AC 10 A)
    ความเร็วการทำงานที่อนุญาต1มม. ถึง 0.5ม./วินาที
    ความถี่ใช้งานที่ยอมรับได้เชิงกล120 ครั้ง/นาที
    สวิตช์จำกัดระยะ (ลิมิตสวิตช์) ไฟฟ้า30 ครั้ง/นาที
    ความต้านทานหน้าสัมผัส25 mΩ หรือต่ำกว่า
    โหลดไฟฟ้า ที่ใช้ได้ขั้นต่ำ *3โหลดไฟฟ้า ต้านทาน 5 V DC 180 mA (ค่าอ้างอิง เครื่องวัดระดับน้ำ N)
    พิกัดทนแรงดันของฉนวน (Ui)600 โวลต์ (EN60947-5-1)
    จัดอันดับความถี่50/60เฮิรตซ์
    Class การป้องกัน แบบใช้ไฟฟ้า ช็อตClass I (มี เทอร์มินอล ต่อ สายดิน)
    เครื่องวัดระดับน้ำ มลพิษ (ตัวอย่างการใช้งาน)ระดับมลพิษ 3 (EN60947-5-1)
    ทนแรงดันไฟฟ้าจากแรงกระตุ้น
    (เอ็น60947-5-1)
    ระหว่างขั้วที่มีขั้วเดียวกัน2.5 kV (สแนปแอคชั่น)/4 kV (สโลว์แอคชั่น)
    ระหว่างเทอร์มินัลที่แตกต่างกัน4 kV (การทำงานช้า)
    ระหว่างแต่ละ เทอร์มินอล และ สายดิน4กิโลโวลต์
    ความต้านทานฉนวนไฟฟ้าระหว่าง สวิตช์จำกัดระยะ (ลิมิตสวิตช์) ที่มี ขั้วกระแสไฟฟ้า เดียวกัน และระหว่างขั้วและชิ้นส่วนโลหะที่ไม่นำกระแสไฟฟ้า: 100MΩ หรือมากกว่า (ที่ 500 V DC)
    หน้าสัมผัส Gapขั้นต่ำ 2 x 2 มม. (การทำงานแบบช้า) ขั้นต่ำ 2 x 0.5 มม. (การทำงานแบบสแนป)
    การสั่นสะเทือนความผิดปกติ10 ถึง 55 Hz, ชนิดแอมพลิจูดค่าเดียว 0.75 มม.
    ผลกระทบความทนทาน1,000 m/s2 หรือ มากกว่า
    ความผิดปกติ300 m/s2 ขึ้นไป
    กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าลัดวงจรตามเงื่อนไข100เอ (EN60947-5-1)
    กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าความร้อนแบบปิดผนึกที่กำหนด (Ithe)20เอ (EN60947-5-1)
    อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน-40 ถึง +80°C (แต่ห้ามแช่แข็ง)
    ความชื้นแวดล้อมความชื้นสัมพัทธ์ 95% หรือน้อยกว่า
    มวลน้ำหนักประมาณ 250 กรัม

    หมายเหตุ 1 ค่าข้างต้นเป็นค่าเริ่มต้น
    2. ค่าที่ระบุด้านบนอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ รุ่น
    *1. โครงสร้างการป้องกันนี้ใช้หลักการทดสอบตาม มาตรฐาน (EN60947-5-1) ดังนั้น โปรดตรวจสอบประสิทธิภาพ กระบวนการซีล ในสภาพแวดล้อมจริงและเงื่อนไขการใช้งานล่วงหน้า
    *2. เงื่อนไข ความทนทาน คือ อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 5 ถึง 35°C และความชื้นแวดล้อม 40 ถึง 70% RH
    *3. ค่า นี้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ เครื่องวัดความถี่ สวิตช์จำกัดระยะ (ลิมิตสวิตช์) เงื่อนไข, สภาพแวดล้อม, เครื่องวัดระดับน้ำ ความน่าเชื่อถือ ฯลฯ กรุณาตรวจสอบกับ โหลดไฟฟ้า จริงล่วงหน้า