สวิตช์ประตูนิรภัยขนาดเล็กล็อคด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า [D4NL]

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เป็นหนึ่งในสินค้าขายดีในขนาดเล็ก หน้าสัมผัสหลายจุด และมีหลากหลายรูปแบบ
[คุณสมบัติ]
· ทิศทางพอร์ตเชื่อมต่อของกุญแจการทำงานสามารถเปลี่ยนแปลงได้ สามารถใช้การติดตั้งแบบต่าง ๆ เนื่องจากมีดับเบิ้ลแชมเฟอร์ที่เชื่อมต่อได้
· สวิตช์แบบฝังในตัวมีให้เลือกหลายแบบ
· ความแข็งแรงในการล็อคคือ 1,300 N หรือมากกว่านั้น
· เป็นไปตามมาตรฐานทั้งสำหรับโหลดทั่วไปและไมโครโหลด
· เพิ่ม M20 เข้าไปในขนาดช่องเปิดท่อร้อยสาย
· มีหัวโลหะหลายชนิดพร้อมจำหน่าย
Drawing


*1. ความเผื่อของขนาดสำหรับชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ในดรออิ้งบอกขนาดของแต่ละรุ่นข้างต้นคือ +/- 0.4 มม.
2. สำหรับหน้าสัมผัสที่มี 2 ขั้วขึ้นไป (2NC, 2NC/1NO, 3NC) อาจมีความคลาดเคลื่อนในการทำงาน ON/OFF พร้อมกัน กรุณาตรวจสอบก่อนใช้งาน
สเปคของผลิตภัณฑ์
โครงสร้าง

ประสิทธิภาพ
| ประเภทลูกโซ่ | ประเภท 2 (EN ISO 14119) | |
|---|---|---|
| ระดับการเข้ารหัส | รหัสระดับต่ำ (EN ISO 14119) | |
| โครงสร้างในการป้องกัน*1 | IP67 (EN60947-5-1) | |
| ความทนทาน*2 | เชิงกล | มากกว่า 1 ล้านครั้ง |
| ทางไฟฟ้า | ทำงาน 500,000 ครั้งขึ้นไป (ที่โหลดความต้านทาน 250 V AC 3 A) *3 | |
| ความเร็วในการทำงานที่อนุญาต | 0.05 ถึง 0.5 m/s | |
| ความถี่ในการทำงานที่ยอมรับได้ | สูงสุด 30 ครั้ง/นาที | |
| แรงเปิดโดยตรง*4 | อย่างน้อย 60 N (EN60947-5-1) | |
| ระยะการเคลื่อนที่เปิดโดยตรง*4 | อย่างน้อย 10 mm (EN60947-5-1) | |
| ความแข็งแรงของล็อค (fzh) *5 | ขั้นต่ำ 1,300 N | |
| ความต้านทานหน้าสัมผัส | 25 mΩ หรือต่ำกว่า (ต่อหน้าสัมผัส) | |
| โหลดที่ใช้งานได้ขั้นต่ำ*6 | 5 V DC 1 mA โหลดความต้านทาน (ค่าอ้างอิงระดับ N) | |
| พิกัดทนแรงดันของฉนวน (Ui) | 300 V (EN60947-5-1) | |
| พิกัดความถี่ | 50/60 Hz | |
| คลาสของอุปกรณ์ | Class II (ฉนวนกันความร้อน สองชั้น)![]() | |
| ระดับมลพิษ (สภาพแวดล้อมการใช้งาน) | ระดับมลพิษ 3 (EN60947-5-1) | |
| ความทนต่อแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์ Uimp (EN60947-5-1) | ระหว่างขั้วของขั้วกระแสไฟฟ้าเดียวกัน | 2.5 kV |
| ระหว่างขั้วต่อที่สภาพขั้วต่างกัน | 4 kV | |
| ระหว่างแต่ละเทอร์มินอลกับโลหะที่ไม่สะสมประจุ | 6 kV | |
| ความต้านทานของฉนวน | 100 MΩ หรือมากกว่า (เครื่องวัดความต้านทานฉนวนไฟฟ้า 500 V DC) | |
| ระยะห่างหน้าสัมผัส | ขั้นต่ำ 2 x 2 มม. | |
| การสั่นสะเทือน | ทำงานผิดปกติ | 10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดครึ่งหนึ่ง 0.75 มม. |
| การกระแทก | ความอดทน | 1,000 m/s2 ขึ้นไป |
| ทำงานผิดปกติ | 100 m/s2 หรือมากกว่า | |
| สภาพค่ากระแสลัดวงจร | 100 A (EN60947-5-1) | |
| พิกัดกระแสไฟฟ้าหน้าสัมผัส (ith) | 10 A (EN60947-5-1) | |
| อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน | -10 ถึง 55°C (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง) | |
| ความชื้นแวดล้อมใช้งาน | ความชื้นสัมพัทธ์ 95% หรือน้อยกว่า | |
| น้ำหนัก | ประมาณ 370 ก. (รุ่น D4NL-1AFA-B) | |
*1. ค่าที่ระบุข้างต้นเป็นค่าเริ่มต้น
2. หน้าสัมผัสของสวิตช์สามารถใช้ได้ทั้งกับโหลดไฟฟ้าทั่วไปและโหลดไฟฟ้าขนาดเล็ก อย่างไรก็ตาม เมื่อหน้าสัมผัสได้สวิตช์โหลดไฟฟ้าแล้ว จะไม่สามารถใช้กับโหลดไฟฟ้าที่มีพิกัดน้ำหนักน้อยกว่าได้
พื้นผิวของหน้าสัมผัสอาจหยาบขึ้น ซึ่งอาจส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของหน้าสัมผัส
*1. โครงสร้างในการป้องกันนี้อ้างอิงตามวิธีการทดสอบตามมาตรฐาน (EN60947-5-1) กรุณาตรวจสอบประสิทธิภาพการซีลล่วงหน้าในสภาพแวดล้อมการใช้งานและเงื่อนไขการใช้งานจริง
ตัวเครื่องกล่องสวิตช์ได้รับการป้องกันไม่ให้ฝุ่น น้ำ และสารอื่น ๆ ที่คล้ายกันเข้าไปภายใน อย่างไรก็ตาม กรุณาใช้งานในตำแหน่งที่ชิป IC น้ำ สารเคมี ฯลฯ จะไม่สัมผัสกับร่องสำหรับใส่กุญแจปฏิบัติการที่ส่วนหัว
ซึ่งอาจทำให้เกิดการสึกหรอก่อนเวลาอันควร ความเสียหาย หรือทำงานผิดปกติ
*2. เงื่อนไขความทนทานอ้างอิงจากอุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 5 ถึง 35°C และความชื้นแวดล้อม 40% ถึง 70% RH
*3. ห้ามใช้แรงดันไฟฟ้า 250 V AC 3 A กับวงจรมากกว่าสองวงจร
*4. โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ยึดติดอุปกรณ์นี้อย่างมั่นคงเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน
*5. ตามวิธีการประเมินของ EN ISO14119
*6. ค่านี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับเครื่องวัดความถี่ในการสวิตช์ สภาพแวดล้อม และระดับความน่าเชื่อถือ กรุณาตรวจสอบกับโหลดไฟฟ้าจริงล่วงหน้า