สวิตช์จำกัดระยะนิรภัยขนาดเล็ก [D4N]

แบรนด์ :
OMRON

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    สวิตช์จำกัดระยะนิรภัยมาตรฐาน สินค้าทั้งหมดจัดจำหน่ายทั่วโลก
    [คุณสมบัติ]
    · สามารถใช้ได้กับช่วงการกำหนดค่าหน้าสัมผัสดังต่อไปนี้: 1NC/1NO, 2NC, 2NC/1NO, 3NC (ชนิด MBB สำหรับการโธรว์)
    นอกจากนี้ ยังมีชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ที่ถอดเปลี่ยนได้ง่ายและประหยัดแรงงาน พร้อมจำหน่ายด้วย
    · หน้าสัมผัสเคลือบทองที่เชื่อถือได้สูง ใช้เป็นมาตรฐาน สามารถใช้ได้ทั้งกับโหลดทั่วไปและไมโครโหลด

    Drawing

    ชนิดท่อร้อยสายไฟ 1 ช่อง


    *ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ของขนาดชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุในดรออิ้งของแต่ละรุ่นข้างต้นคือ ±0.4 มม.
    *สำหรับส่วนของคอนเนคเตอร์ M12 กรุณาอ้างอิงที่ "ชนิดท่อร้อยสายไฟ 1 ช่องที่ใช้ร่วมกับชนิดของคอนเนคเตอร์ M12"

     

    สเปคของผลิตภัณฑ์

    โครงสร้าง

    แผนภาพโครงสร้างของสวิตช์จำกัดระยะ (ลิมิตสวิตช์) แบบความปลอดภัยขนาดกะทัดรัด D4N

    ประสิทธิภาพ

    โครงสร้างในการป้องกัน*1IP67 (EN60947-5-1)
    ความทนทาน*2เชิงกลมากกว่า 1 ล้านครั้ง
    ทางไฟฟ้าทำงาน 500,000 ครั้งขึ้นไป (250 V AC 3 A โหลดความต้านทาน) *3
    ทำงาน 300,000 ครั้งขึ้นไป (250 V AC 10 A โหลดความต้านทาน)
    ความเร็วในการทำงานที่อนุญาต1 ถึง 500 มม./วินาที (รุ่น D4N-1A20R)
    ความถี่ในการทำงานที่ยอมรับได้สูงสุด 30 ครั้ง/นาที
    ความต้านทานหน้าสัมผัส25 mΩ หรือต่ำกว่า
    โหลดไฟฟ้าขั้นต่ำที่ใช้ได้*45 V DC 1 mA โหลดความต้านทาน (ค่าอ้างอิงระดับ N)
    พิกัดทนแรงดันของฉนวน (Ui)300V
    พิกัดความถี่50/60 Hz
    คลาสของอุปกรณ์Class II (ฉนวนกันความร้อน สองชั้น)
    ระดับมลพิษ (สภาพแวดล้อมการใช้งาน)ระดับมลพิษ 3 (EN60947-5-1)
    ความทนต่อแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์
    (EN60947-5-1)
    ระหว่างขั้วของขั้วกระแสไฟฟ้าเดียวกัน2.5 kV
    ระหว่างขั้วต่อที่สภาพขั้วต่างกัน4 kV
    ระหว่างแต่ละเทอร์มินอลกับโลหะที่ไม่สะสมประจุ6 kV
    ความต้านทานของฉนวน100 MΩ ขึ้นไป
    ระยะห่างหน้าสัมผัสขั้นต่ำ 2 x 2 มม.
    การสั่นสะเทือนทำงานผิดปกติ10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดครึ่งหนึ่ง 0.75 มม.
    การกระแทกความอดทน1,000 m/ s2
    ทำงานผิดปกติ300 m/ s2
    สภาพค่ากระแสลัดวงจร100 A (EN60947-5-1)
    พิกัดกระแสไฟฟ้าหน้าสัมผัส (ith)10 A (EN60947-5-1)
    อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน-30 ถึง +70°C (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง)
    ความชื้นแวดล้อมใช้งานความชื้นสัมพัทธ์ 95% หรือน้อยกว่า
    น้ำหนักประมาณ 92 กรัม (สำหรับรุ่น D4N-1A20R)

    *1. ค่าที่ระบุข้างต้นเป็นค่าเริ่มต้น
    2. เมื่อโหลดไฟฟ้าได้ถูกสวิตช์โดยคอนแทคสวิตช์แล้ว ห้ามใช้งานร่วมกับโหลดไฟฟ้าที่มีพิกัดน้ำหนักต่ำกว่า
    พื้นผิวของหน้าสัมผัสอาจหยาบขึ้น ซึ่งอาจส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของหน้าสัมผัส
    *1. โครงสร้างในการป้องกันนี้อ้างอิงตามวิธีการทดสอบตามมาตรฐาน (EN60947-5-1) กรุณาตรวจสอบประสิทธิภาพการซีลล่วงหน้าในสภาพแวดล้อมการใช้งานและเงื่อนไขการใช้งานจริง
    ตัวกล่องสวิตช์ได้รับการป้องกันไม่ให้ฝุ่น น้ำมัน และน้ำเข้าไปภายใน อย่างไรก็ตาม กรุณาใช้งานในตำแหน่งที่ชิป IC, น้ำมัน, น้ำ หรือสารเคมีจะไม่สัมผัสกับร่องสำหรับใส่กุญแจปฏิบัติการที่บริเวณหัว
    ซึ่งอาจทำให้เกิดการสึกหรอก่อนเวลาอันควร ความเสียหาย หรือทำงานผิดปกติ
    *2. เงื่อนไขความทนทานอ้างอิงจากอุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 5 ถึง 35°C และความชื้นแวดล้อม 40% ถึง 70% RH
    *3. ห้ามใช้แรงดันไฟฟ้า 250 V AC 3 A กับวงจรมากกว่าสองวงจร
    *4. ค่านี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับเครื่องวัดความถี่ในการสวิตช์ สภาพแวดล้อม และระดับความน่าเชื่อถือ กรุณาตรวจสอบกับโหลดไฟฟ้าจริงล่วงหน้า
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
    สวิตช์จำกัดระยะนิรภัยขนาดเล็ก [D4N] | OMRON | MISUMI ประเทศไทย