สวิตช์จำกัดระยะนิรภัยขนาดเล็ก [D4F]

แบรนด์ :
OMRON

ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปภาพเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น รายละเอียดจำเพาะอาจแตกต่างกันไปตามรหัสสินค้า เช่น รูปทรงและสี

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สวิตช์จำกัดระยะพร้อมกลไกเปิดโดยตรง (4 หน้าสัมผัส)
· เซฟตี้ลิมิตสวิตช์ ที่มีความไวสูง
· สวิตช์แบบฝัง สามารถใช้ได้กับชนิด 2 หน้าสัมผัสหรือ 4 หน้าสัมผัส

Drawing

ไม่ได้รับรูปร่างภายนอกภาพร่างแบบ

*ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ของขนาดชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุในดรออิ้งของแต่ละรุ่นข้างต้นคือ ±0.4 มม.

สเปคของผลิตภัณฑ์

ประสิทธิภาพ

โครงสร้างในการป้องกัน*1IP67 (EN60947-5-1)
ความทนทาน*2เชิงกลมากกว่า 10 ล้านครั้ง
ทางไฟฟ้ามากกว่า 1,000,000 ครั้ง (4 mA/24 V DC x 4 วงจร, โหลดไฟฟ้าแบบความต้านทาน) มากกว่า 150,000 ครั้ง (1 A/125 V AC x 2 วงจร, 4 mA/24 V DC x 2 วงจร, โหลดไฟฟ้าแบบความต้านทาน) *3
ความเร็วในการทำงานที่อนุญาต1 มม. ถึง 0.5 ม./วินาที
ความถี่ในการทำงานที่ยอมรับได้เชิงกล120 ครั้ง/นาที
ทางไฟฟ้า30 ครั้ง / นาที
ความต้านทานหน้าสัมผัส*5สูงสุด 300 mΩ (เมื่อใช้สายเคเบิล 1 ม.), สูงสุด 500 mΩ (เมื่อใช้สายเคเบิล 3 ม.), สูงสุด 700 mΩ (เมื่อใช้สายเคเบิล 5 ม.)
โหลดไฟฟ้าขั้นต่ำที่ใช้ได้*424 V DC 4 mA โหลดความต้านทาน, 4 วงจร (ระดับ N, ค่าอ้างอิง)
พิกัดทนแรงดันของฉนวน (Ui)250V
พิกัดความถี่50/60 Hz
คลาสของอุปกรณ์Class I (พร้อมสายดิน)
ระดับมลพิษ (สภาพแวดล้อมการใช้งาน)ระดับมลพิษ 3 (EN60947-5-1)
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์
(EN60947-5-1)
ระหว่างขั้วของขั้วกระแสไฟฟ้าเดียวกัน2.5 kV
ระหว่างขั้วต่อที่สภาพขั้วต่างกัน4 kV
ระหว่างแต่ละเทอร์มินอลกับสายดิน4 kV
ความต้านทานของฉนวนระหว่างขั้วของขั้วกระแสไฟฟ้าเดียวกันและขั้วต่อที่สภาพขั้วต่างกัน, ระหว่างชิ้นส่วนโลหะที่มีกระแสไฟฟ้าและสายดิน, ระหว่างแต่ละเทอร์มินอลกับชิ้นส่วนโลหะที่ไม่มีกระแสไฟฟ้า: 100 MΩ ขึ้นไป (ใช้เมกเกอร์ 500 V DC)
ระยะห่างหน้าสัมผัสขั้นต่ำ 2 x 2 มม.
การสั่นสะเทือนทำงานผิดปกติ10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดครึ่งหนึ่ง 0.75 มม.
การกระแทกความอดทน1,000 m/s2 ขึ้นไป
ทำงานผิดปกติ300 m/s2 ขึ้นไป
สภาพค่ากระแสลัดวงจร100 A (EN60947-5-1)
พิกัดกระแสไฟฟ้าความร้อน [ith]2.5 A (EN60947-5-1)
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน-30 ถึง +70°C (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง)
ความชื้นแวดล้อมใช้งานความชื้นสัมพัทธ์ 95% หรือน้อยกว่า
สายเคเบิลUL style 2464 AWG22 การขัดเงา เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 8.3 มม.
น้ำหนักประมาณ 190 กรัม (พร้อมสายเคเบิล 1 เมตร, รุ่น D4F-102-1R)
ประมาณ 220 กรัม (พร้อมสายเคเบิล 1 เมตร, รุ่น D4F-120-1R)

*1. ค่าที่ระบุข้างต้นเป็นค่าเริ่มต้น
2. เมื่อโหลดไฟฟ้าได้ถูกสวิตช์โดยคอนแทคสวิตช์แล้ว ห้ามใช้งานร่วมกับโหลดไฟฟ้าที่มีพิกัดน้ำหนักต่ำกว่า พื้นผิวของหน้าสัมผัสอาจหยาบขึ้น ซึ่งอาจส่งผลต่อความเสถียรในการสัมผัส
*1. โครงสร้างในการป้องกันนี้อ้างอิงตามวิธีการทดสอบตามมาตรฐาน (EN60947-5-1) กรุณาตรวจสอบประสิทธิภาพการซีลล่วงหน้าในสภาพแวดล้อมการใช้งานและเงื่อนไขการใช้งานจริง
*2. เงื่อนไขความทนทานอ้างอิงจากอุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 5 ถึง 35°C และความชื้นแวดล้อม 40% ถึง 70% RH
*3. ห้ามใช้กระแสไฟ 1 A/125 V AC กับวงจรมากกว่าสองวงจร
*4. ค่านี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับเครื่องวัดความถี่ในการสวิตช์ สภาพแวดล้อม และระดับความน่าเชื่อถือ กรุณาตรวจสอบกับโหลดไฟฟ้าจริงล่วงหน้า
*5. เงื่อนไขการวัด: 5 ถึง 8 V DC, 0.1 A ขึ้นกับวิธีลดแรงดัน
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
สวิตช์จำกัดระยะนิรภัยขนาดเล็ก [D4F] | OMRON | MISUMI ประเทศไทย