วาล์วสแตนเลส - บอลวาล์วแบบเชื่อมติด ชนิดร้อยสายแบบยกสูง CSH-SS

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
• CSH-SS สแตนเลสสตีลวาล์ว /บอลวาล์วแบบการเชื่อมต่อชน
• รับรองมาตรฐาน RoHS10
• รูปทรงของบอลวาล์วชนิดนี้เป็นแบบรูปทรงตรง
• ชนิดของวัสดุของตัวบอลวาล์ว: สแตนเลสสตีล SUS316
• CSH-SS บอลวาล์วเป็นแบบรูเต็ม
• CSH-SS เป็นบอลวาล์วเป็นสามชิ้น
• บอลวาล์วแบบสามชิ้นสามารถปรับเปลี่ยนซ่อมแซมถอดแยกประกอบและทำความสะอาดชิ้นงานได้สะดวก
• บอลวาล์ว 3 ชิ้น 3 ส่วน ตัวเครื่องหลัก 1 ตัวและขั้วต่อท่อ 2 ตัว
• รูปทรงก้านหมุน : เป็นแบบก้านหมุนแบบล๊อค
• ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมี5ขนาดคือ 15A, 20A, 25A, 40A และ 50A.