(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ป้องกันไม่ให้ฝุ่นเข้าไปภายใน ปกป้องซีลและแบริ่ง
· เฉพาะด้านสำหรับกระบอกลมในร่มชนิดแรงเสียดทานต่ำ
[การใช้งาน]
· กระบอกลมมาตรฐาน
รหัสสินค้า |
---|
SFR-16K |
SFR-18K |
SFR-20K |
SFR-22K |
SFR-22.4K |
SFR-25K |
SFR-28K |
SFR-30K |
SFR-32K |
SFR-35K |
SFR-36K |
SFR-40K |
SFR-45K |
SFR-50K |
SFR-55K |
SFR-60K |
SFR-70K |
SFR-80K |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (Ø) | ID (Ø) | ความกว้าง H (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 107.10 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 24 | 16 | 6 | ||
฿ 101.27 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 26 | 18 | 6 | ||
฿ 148.67 | PACKING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 28 | 20 | 6 | ||
฿ 115.35 | PACKING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30 | 22 | 6 | ||
฿ 115.35 ฿ 63.15 | PACKING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30.4 | 22.4 | 6 | ||
฿ 115.35 | PACKING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 33 | 25 | 6 | ||
฿ 126.97 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 36 | 28 | 6 | ||
฿ 217.69 ฿ 77.82 | PACKING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 38 | 30 | 6.5 | ||
฿ 189.34 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 32 | 6.5 | ||
฿ 181.16 ฿ 99.86 | PACKING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 43 | 35 | 6.5 | ||
฿ 198.62 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 44 | 36 | 6.5 | ||
฿ 198.62 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 48 | 40 | 6.5 | ||
฿ 212.13 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 53 | 45 | 6.5 | ||
฿ 258.58 | PACKING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 58 | 50 | 6.5 | ||
฿ 316.65 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 63 | 55 | 6.5 | ||
฿ 316.65 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 68 | 60 | 6.5 | ||
฿ 336.00 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 80 | 70 | 8 | ||
฿ 370.84 ฿ 207.41 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 90 | 80 | 8 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | เครื่องสูบน้ำแบบลูกสูบชัก เคลื่อนไหว | ประเภท ปะเก็น | ซีล ฝุ่น | วัสดุ | NBR (RN912) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง