(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขั้นต่ำ 80 มม.
· รองรับการใช้งานกับชุดไดรเวอร์ แอคชูเอเตอร์ และสายเคเบิลอย่างสมบูรณ์
รหัสสินค้า |
---|
AX6001M |
AX6001M-BS |
AX6003M |
AX6003M-BS |
AX-CBLM8-DM02 |
AX-CBLM8-DM04 |
AX-CBLM8-DM06 |
AX-CBLM8-DM08 |
AX-CBLM8-DM10 |
AX-CBLR8-DM02 |
AX-CBLR8-DM04 |
AX-CBLR8-DM06 |
AX-CBLR8-DM08 |
AX-CBLR8-DM10 |
AX-RS232C-9P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ตัวเครื่อง / ส่วนประกอบ | รายละเอียดของ ตัวเครื่อง หลัก | ขนาด ( แรงบิด สูงสุด) | ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | สายไฟ ชนิด | ความยาว สายไฟ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 58,226.32 | ACTUATOR | 1 ชิ้น | 60 วัน | ลูกล้อ | รายการเดียว | 1.2N/m | มาตรฐาน (ไม่มีฐานติดตั้ง) | - | - | ||
฿ 62,521.70 | ACTUATOR | 1 ชิ้น | 60 วัน | ลูกล้อ | รายการเดียว | 1.2N/m | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | - | - | ||
฿ 63,953.49 | ACTUATOR | 1 ชิ้น | 60 วัน | ลูกล้อ | รายการเดียว | 3.0N/m | มาตรฐาน (ไม่มีฐานติดตั้ง) | - | - | ||
฿ 68,248.88 | ACTUATOR | 1 ชิ้น | 60 วัน | ลูกล้อ | รายการเดียว | 3.0N/m | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | - | - | ||
฿ 4,295.39 | ACTUATOR | 1 ชิ้น | 60 วัน | [ส่วนประกอบ อุปกรณ์ต่อพ่วง] สายไฟ | - | - | - | สายเคเบิลสำหรับมอเตอร์ | 2m | ||
฿ 4,295.39 | ACTUATOR | 1 ชิ้น | 60 วัน | [ส่วนประกอบ อุปกรณ์ต่อพ่วง] สายไฟ | - | - | - | สายเคเบิลสำหรับมอเตอร์ | 4m | ||
฿ 5,727.17 | ACTUATOR | 1 ชิ้น | 60 วัน | [ส่วนประกอบ อุปกรณ์ต่อพ่วง] สายไฟ | - | - | - | สายเคเบิลสำหรับมอเตอร์ | 6m | ||
฿ 7,158.98 | ACTUATOR | 1 ชิ้น | 60 วัน | [ส่วนประกอบ อุปกรณ์ต่อพ่วง] สายไฟ | - | - | - | สายเคเบิลสำหรับมอเตอร์ | 8m | ||
฿ 8,590.77 | ACTUATOR | 1 ชิ้น | 60 วัน | [ส่วนประกอบ อุปกรณ์ต่อพ่วง] สายไฟ | - | - | - | สายเคเบิลสำหรับมอเตอร์ | 10m | ||
฿ 4,295.39 | ACTUATOR | 1 ชิ้น | 60 วัน | [ส่วนประกอบ อุปกรณ์ต่อพ่วง] สายไฟ | - | - | - | สายเคเบิลสำหรับอุปกรณ์วัดองศาการหมุน | 2m | ||
฿ 4,295.39 | ACTUATOR | 1 ชิ้น | 60 วัน | [ส่วนประกอบ อุปกรณ์ต่อพ่วง] สายไฟ | - | - | - | สายเคเบิลสำหรับอุปกรณ์วัดองศาการหมุน | 4m | ||
฿ 5,324.73 | ACTUATOR | 1 ชิ้น | 11 วัน | [ส่วนประกอบ อุปกรณ์ต่อพ่วง] สายไฟ | - | - | - | สายเคเบิลสำหรับอุปกรณ์วัดองศาการหมุน | 6m | ||
฿ 7,158.98 | ACTUATOR | 1 ชิ้น | 60 วัน | [ส่วนประกอบ อุปกรณ์ต่อพ่วง] สายไฟ | - | - | - | สายเคเบิลสำหรับอุปกรณ์วัดองศาการหมุน | 8m | ||
฿ 7,987.09 | ACTUATOR | 1 ชิ้น | 11 วัน | [ส่วนประกอบ อุปกรณ์ต่อพ่วง] สายไฟ | - | - | - | สายเคเบิลสำหรับอุปกรณ์วัดองศาการหมุน | 10m | ||
฿ 3,106.09 | ACTUATOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | [ส่วนประกอบ อุปกรณ์ต่อพ่วง] สายไฟ | - | - | - | สายเคเบิลสื่อสารสำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (สำหรับ DOS/V) | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง