สายพานทรง V สีแดง (แบบ C)

แบรนด์ :
BANDO CHEMICAL

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ใช้ยางสังเคราะห์เพื่อให้ทนความร้อนและทนน้ำมันได้ดีเยี่ยม มีประสิทธิภาพการป้องกันไฟฟ้าสถิต (ESD safe)
    [คุณสมบัติ]
    · ต้นทุนต่อแรงม้าที่ส่งต่ำ
    · มีจำหน่ายทั่วไป
    · ใช้งานง่าย
    · ใช้สายโพลีเอสเตอร์ชนิดรับน้ำหนักสูงที่ยืดตัวต่ำและสารประกอบยางสังเคราะห์ชนิดพิเศษ ให้กำลังส่งประมาณ 60% มากกว่ารุ่นมาตรฐาน
    · ความต้านทานไฟฟ้า (ประสิทธิภาพ ESD safe) อยู่ที่ 0.05–0.2 MΩ (วัดจากสายพานตัว V ขนาด 216 มม.) ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของสหรัฐอเมริกา มาตรฐาน RMA (ข้อกำหนด: 6 MΩ หรือต่ำกว่า)
    · ทนความร้อน ทนน้ำมัน ทนสารเคมี และหน่วงไฟได้ดีเยี่ยม
    [การใช้งาน]
    · เครื่องจักรอุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น เครื่องปรับอากาศ ปั๊มลม และเครื่องแปรรูปโลหะ

    สเปคของผลิตภัณฑ์

    • มิติ a×b: 22.2×13.5
    • ช่วงขนาด: 34–400

    โครงสร้าง

    โครงสร้างสายพานตัว V สีแดง (แบบ C)

    รายละเอียดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

    การเปรียบเทียบอายุการใช้งานสายพานตัว V สีแดง (แบบ C)

    กราฟด้านบนแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิแวดล้อมใช้งานกับอายุการใช้งานสายพาน โดยกำหนดให้อายุการใช้งานสายพานเฉลี่ยที่อุณหภูมิห้องเท่ากับ 1.0
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
    สายพานทรง V สีแดง (แบบ C) | BANDO CHEMICAL | MISUMI ประเทศไทย