Bancoran VC ประเภท 6

แบรนด์ :
BANDO CHEMICAL

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ใช้โพลียูรีเทน เพื่อให้ส่งกำลังได้อย่างราบรื่น ลดการสูญเสียพลังงานในการส่งกำลังและลดการใช้พลังงาน
    [คุณสมบัติ]
    · สามารถออกแบบให้ประหยัดพื้นที่ได้เนื่องจากมีความยืดหยุ่นสูงและมีสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสูง
    · สามารถส่งกำลังได้อย่างสะอาดโดยไม่เกิดการหลุดล่อนของยาง
    [การใช้งาน]
    · สำหรับการขับเคลื่อนและลำเลียงในเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น จักรเย็บผ้า เครื่องล้างทำความสะอาด และอุปกรณ์อัตโนมัติ เช่น ATM

    Drawing

    ดรออิ้งรูปร่างภายนอกของ Bancoran รุ่น VC แบบ 6

    a × b (มม.): 6 × 4

    สเปคของผลิตภัณฑ์

    โครงสร้าง

    รุ่น VC (มีฟันเฟืองด้านใน)

    โครงสร้างของ Bancoran รุ่น VC แบบ 6

    Pulley

    กรุณาใช้พูลเล่ย์สำหรับสายพานตัว V ของ Bancoran ที่มีขนาดร่องดังต่อไปนี้

    พูลเล่ย์สำหรับ Bancoran รุ่น VC แบบ 6
    รูปทรงพูลเล่ย์Whfมุมร่อง α ± 0.5°
    ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (do)α (องศา)
    VC-65.65.02.016 < do ≤ 2036
    20 < do ≤ 5037
    50 <38
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
    Bancoran VC ประเภท 6 | BANDO CHEMICAL | MISUMI ประเทศไทย