โซ่สแตนเลสดับเบิ้ลพิทซ์ (ชนิด SS)

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
โซ่ลำเลียงที่ทำให้แผ่นเรียบและมีขนาดพิทช์เป็นสองเท่าของโซ่ รุ่น A ใช้สำหรับการลำเลียง มีปีกติดตั้ง ตามมาตรฐาน ISO1275 รุ่น A, ASME B29.100, และ JIS B1803 มีความแม่นยำสูงตลอดความยาว ในส่วนรูปทรงของลูกกลิ้ง มีให้เลือกระหว่างลูกกลิ้ง R และลูกกลิ้ง S โดยสามารถใช้สลับกันได้ตามความเหมาะสมการใช้งาน โซ่ทนต่อสภาพแวดล้อมแบบมาตรฐาน สำหรับสภาพแวดล้อมพิเศษ เช่น ใต้น้ำ, กรด, ด่าง, และอุณหภูมิต่ำ / สูง (-20 °C ถึง 400 °C) ชิ้นส่วนผ่านการขึ้นรูปแบบเย็นทำให้มีความเป็นแม่เหล็กอ่อนๆ
[คุณสมบัติ]
· พินของข้อต่อเต็มข้อเป็นแบบคลิป สำหรับโมเดล RF2040 ถึง RF2060, และแบบพินแยก สำหรับปีก RF2080 และ GNKI (ทุกขนาด)
· พินของโซ่บอดี้หลักเป็นแบบรีเวท
· พินทั้งสองด้านของข้อต่อครึ่งข้อของโซ่สแตนเลสดับเบิ้ลพิทซ์และโซ่ลูกกลิ้งพลาสติกดับเบิ้ลพิทซ์ (ชนิด SS) เป็นแบบพินแยก
· พินทุกรายการยกเว้นพินของข้อต่อเต็มข้อจะเป็นแบบรีเวท ทั้งชนิดมีปีกและไม่มีปีก