โบลท์หกเหลี่ยมเรซิ่น

ข้อควรระวัง
- รหัสสินค้าที่ขึ้นต้นด้วย HXNHAS เป็นแบบเกลียวครึ่งเส้น
- รหัสสินค้าที่ขึ้นต้นด้วย HXNHCE เป็นแบบเกลียวตลอดเส้น
- สินค้าในรูปภาพเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดมาตรฐานสินค้า
รายละเอียดสินค้า
· รูปทรงโดยละเอียด: มาตรฐาน
· ขนาดของรูติดตั้ง: ไม่มี
· รูปทรงพื้นฐาน : หกเหลี่ยม
วัสดุ: ไวนิลคลอไรด์
· กระบวนการชุบผิว: ไม่มี
· ชนิดสันเกลียว: เกลียวเมตริกหยาบ
· รูปทรงเพิ่มเติม: มาตรฐาน
· การใช้งาน: มาตรฐาน เรซิ่น
· วัสดุ: พีวีซี (ไวนิล คลอไรด์)
·สี: เทา
· เกลียว: M4, M5, M6, M8, M10, M12, M16, M20
· ความยาว (มม.): 10, 12, 14, 15, 20, 25, 28, 30, 32, 35, 36, 38, 40, 45, 50, 55, 56, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95
· หน่วยการขาย: จำนวนน้อย (สามารถซื้อได้ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป) กล่องและแพ็ก