1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวบาง 6 แฉก (สกรูหัว TRX ชนิดหัวลึกพิเศษ)【1-100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

หัวบาง 6 แฉก (สกรูหัว TRX ชนิดหัวลึกพิเศษ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 13.94/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

- สกรูหัวบาง 6 แฉก (หัวต่ำพิเศษ TRX)
- รหัสชุด ได้แก่ CSXSLH6R-STN, CSXSLH6R-STNB และ CSXSLH6R-SUS
- กระบวนการเตรียมผิว: ใช้กระบวนการชุบซิงค์ร้อนและการชุบนิเกิล
- รูปทรงพื้นฐาน: มาตรฐาน (กลม)
- รูปทรงหัว : หัวต่ำ
- ขนาดเกลียว (M): 2, 2.6, 3, 4, 5 และ 6
- รูปทรงรูยึด: (+) หัวแฉก
- การผลิตเป็นไปตามมาตรฐาน RoHS10
- สกรูหัวต่ำพิเศษมักจะใช้ในกับงานที่ต้องการให้หัวสกรูยึดมีความสูงต่ำ

หัวบาง 6 แฉก (สกรูหัว TRX ชนิดหัวลึกพิเศษ)

Drawing ระบุขนาด

 
MM2M2.6M3M4M5M6
ความสูงของส่วนหัว K ± 0.10.50.60.80.91.01.2
เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนหัว D-0.54.06.07.08.09.012
ขนาดไดรฟ์T4T5T6T8T10T20
รหัสสินค้า
CSXSLH6R-STN-M3-6SALE
CSXSLH6R-STN-M3-8
CSXSLH6R-STN-M3-10
CSXSLH6R-STN-M4-8
CSXSLH6R-STN-M4-10
CSXSLH6R-STN-M5-10
CSXSLH6R-STN-M5-12SALE
CSXSLH6R-STN-M5-16
CSXSLH6R-STNB-M3-6
CSXSLH6R-STNB-M3-8
CSXSLH6R-STNB-M4-10
CSXSLH6R-SUS-M2-4
CSXSLH6R-SUS-M2-6
CSXSLH6R-SUS-M2.6-4
CSXSLH6R-SUS-M3-6SALE
CSXSLH6R-SUS-M4-6
CSXSLH6R-SUS-M4-8
CSXSLH6R-SUS-M4-10
CSXSLH6R-SUS-M5-8SALE
CSXSLH6R-SUS-M5-20
CSXSLH6R-SUS-M6-12
CSXSLH6R-SUS-M6-20
CSXSLH6R-SUS-M6-25
CSXSLH6R-SUS-M6-30
CSXSLH6R-SUS-M6-35
CSXSLH6R-SUS-M6-40
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) ความยาว L
(มิลลิเมตร)
วัสดุ หน่วยขาย ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)
กระบวนการเตรียมผิว

฿ 13.94

฿ 7.66

BOLT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1036[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)0.5[ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล

฿ 14.48

SA1 BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1038[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)0.5[ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล

฿ 929.03

SA1 BOLT 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10310[เหล็กกล้า] เหล็กกล้ากล่อง / แพ็กเกจ0.5[ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล

฿ 18.29

SA1 BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1048[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)0.7[ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล

฿ 17.42

SA1 BOLT 1 ชิ้น 5 วัน 10410[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)0.7[ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล

฿ 20.13

SA1 BOLT 1 ชิ้น 5 วัน 10510[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)0.8[ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล

฿ 1,432.26

฿ 677.03

BOLT 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10512[เหล็กกล้า] เหล็กกล้ากล่อง / แพ็กเกจ0.8[ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล

฿ 25.15

SA1 BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10516[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)0.8[ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล

฿ 1,052.19

SA1 BOLT 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1036[เหล็กกล้า] เหล็กกล้ากล่อง / แพ็กเกจ0.5ชุบสังกะสี ร้อน

฿ 1,052.19

SA1 BOLT 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1038[เหล็กกล้า] เหล็กกล้ากล่อง / แพ็กเกจ0.5ชุบสังกะสี ร้อน

฿ 1,314.29

SA1 BOLT 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10410[เหล็กกล้า] เหล็กกล้ากล่อง / แพ็กเกจ0.7ชุบสังกะสี ร้อน

฿ 92.96

SA1 BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1024[สเตนเลส] สเตนเลสปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)0.4-

฿ 91.43

SA1 BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1026[สเตนเลส] สเตนเลสปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)0.4-

฿ 96.00

SA1 BOLT 1 ชิ้น 5 วัน 102.64[สเตนเลส] สเตนเลสปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)0.45-

฿ 86.71

฿ 38.77

BOLT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1036[สเตนเลส] สเตนเลสปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)0.5-

฿ 91.35

SA1 BOLT 1 ชิ้น 5 วัน 1046[สเตนเลส] สเตนเลสปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)0.7-

฿ 91.35

SA1 BOLT 1 ชิ้น 5 วัน 1048[สเตนเลส] สเตนเลสปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)0.7-

฿ 82.29

SA1 BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10410[สเตนเลส] สเตนเลสปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)0.7-

฿ 4,953.00

฿ 41.61

BOLT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1058[สเตนเลส] สเตนเลสปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)0.8-

฿ 88.77

SA1 BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10520[สเตนเลส] สเตนเลสปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)0.8-

฿ 105.91

SA1 BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10612[สเตนเลส] สเตนเลสปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)1-

฿ 116.19

SA1 BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10620[สเตนเลส] สเตนเลสปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)1-

฿ 7,587.10

SA1 BOLT 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10625[สเตนเลส] สเตนเลสกล่อง / แพ็กเกจ1-

฿ 129.29

SA1 BOLT 1 ชิ้น 5 วัน 10630[สเตนเลส] สเตนเลสปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)1-

฿ 137.03

SA1 BOLT 1 ชิ้น 5 วัน 10635[สเตนเลส] สเตนเลสปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)1-

฿ 142.48

SA1 BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10640[สเตนเลส] สเตนเลสปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)1-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รายละเอียด หัว อัลตร้าต่ำ รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม) ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ
รูปทรง เพิ่มเติม มาตรฐาน การใช้งาน มาตรฐาน