สกรูหัวจมหกเหลี่ยม (สกรูหัวจม) I = 3 (SW + ISO W ในตัว)

แบรนด์ :
SUNCO

ข้อควรระวัง

  • เนื่องจากการจัดส่งที่ไม่แน่นอน ระยะเวลารอคอยสินค้าสำหรับสินค้าบางรายการจึงถูกขยายออกไป ขอขอบคุณในความเข้าใจ
  • สินค้าในรูปภาพเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น รายละเอียดจำเพาะอาจแตกต่างกันไปตามรหัสสินค้า เช่น รูปทรงและสี

รายละเอียดสินค้า

[วัสดุ] เหล็ก / สแตนเลสสตีล
[กระบวนการเตรียมผิว] เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ / ไตรวาเลนท์สีดำ / ไตรวาเลนท์สีขาว / ชุบไบร์ทโครเมี่ยม / ชุบผิวโครเมต / โครเมี่ยมสีดำ / ชุบผิวนิกเกิล / นิกเกิลสีดำ / ชุบผิวโครเมี่ยม / ดาครอไทซ์ / โคบอลต์ดีบุก / น้ำยาล็อคเกลียว (A-lock) / ชุบผิวสีดำ / ไม่มี

Drawing

สกรูหัวจมหกเหลี่ยม (สกรูหัวจม) I = 3 (SW + แหวน ISO ในตัว) [รวม 1 ถึง 1,000 ชิ้น], แบบวาด

*สำหรับดรออิ้ง/ แผนภาพบอกขนาดภายนอก "L" กรุณาอ้างอิง "ความยาว L (มม.)" ในสเปคและข้อมูลขนาดที่กำหนดในปัจจุบัน

ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ

ค่ากำหนดของขนาดเกลียวพิทช์bdkkstแหวนอีแปะ D1 × Tแหวนรองสปริงล็อคค่าสูงสุดจากพื้นผิวรองรับถึงส่วนเกลียว
การอ้างอิงขนาดอ้างอิงสูงสุดค่าต่ำสุดขนาดอ้างอิงค่าต่ำสุดขนาดอ้างอิงค่าต่ำสุดค่าต่ำสุดd1 (สูงสุด)
M20.4163.83.983.6221.861.51.5215 × 0.342.1
M2.5 (2.6)0.45174.54.684.322.5 (2.6)2.36 (2.46)22.021.16.5 × 0.54.82.7
M30.5185.55.685.3232.862.52.521.37 × 0.55.53
M40.72077.226.7843.8233.0229 × 0.874.4
M50.8228.58.728.2854.8244.022.510 × 1.08.55.4
M61241010.229.7865.755.02312.5 × 1.611.56.9
M81.25281313.2712.7387.6466.02417 × 1.614.58.4
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
สกรูหัวจมหกเหลี่ยม (สกรูหัวจม) I = 3 (SW + ISO W ในตัว) | SUNCO | MISUMI ประเทศไทย