(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[รูปทรง] มาตรฐาน
[รูปทรง รูยึด] รูหกเหลี่ยม
[วัสดุ] สเตนเลส
[กระบวนการเตรียมผิว] ปลั๊กไม่ได้เตรียมผิว
[ชนิด] ปลั๊กจม
[หน่วยขาย] อุปกรณ์ไม่รวมหน่วย (Discrete) (สามารถซื้อหน่วยเดียว) การจำแนกขนาดเกลียว (NPT/NPTF) 1/16 1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2
[ความยาว (มม.)] 6 7 9 10 12 14
รหัสสินค้า |
---|
NSFP-1 1/4-SUS |
NSFP-1/2-SUS |
NSFP-1/4-SUS |
NSFP-1/8-SUS |
NSFP-1/16-SUS |
NSFP-1-SUS |
NSFP-1.5-SUS |
NSFP-2-SUS |
NSFP-3/4-SUS |
NSFP-3/8-SUS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนด้าย (NPT / NPTF) | ความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,827.35 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1 1/4 | 19 | ||
฿ 563.81 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 1/2 | 12 | |
฿ 305.81 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1/4 | 9 | ||
฿ 254.71 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1/8 | 7 | ||
฿ 254.71 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1/16 | 6 | ||
฿ 1,203.05 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 1 | 16.5 | |
฿ 3,590.71 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1 1/2 | 20 | ||
฿ 5,195.23 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2 | 22 | ||
฿ 840.39 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3/4 | 14 | ||
฿ 382.06 ฿ 163.06 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3/8 | 10 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | มาตรฐาน | รูปทรง รูติดตั้ง | รูหกเหลี่ยม | วัสดุ | สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ผ้า | ประเภทปลั๊ก | ปลั๊ก หัว จม | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง