กระบอกสูบชุดสไลด์ HLH Series

แบรนด์ :
AIRTAC

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    กระบอกสูบชุดสไลด์ (HLH Series)
    [คุณสมบัติ]
    · การออกแบบแบบรวมของลิเนียร์ไกด์และกระบอกสูบ
    · ความตรงและความแม่นยำของโครงสร้างป้องกันการหมุนยอดเยี่ยม
    · กระบอกสูบสามารถติดตั้งได้จาก 4 ทิศทาง
    · สามารถเลือกทิศทางการเดินท่อได้จาก 3 ทิศทาง
    · ส่วนบล็อคไกด์มีความยาวและออกแบบมาเพื่อรองรับโหลดหนัก
    [การใช้งาน]
    · สามารถใช้งานได้โดยติดตั้งหัวจับ, ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ ฯลฯ ที่ปลาย
    · เหมาะสำหรับงานประกอบที่ต้องการงานละเอียด เนื่องจากมีความแม่นยำของโครงสร้างป้องกันการหมุนและความเป็นเชิงเส้นสูง

    Drawing

    HLH6

    แผนผังรูปร่างภายนอกของชุดสไลด์กระบอกสูบ HLH ซีรีส์ 1

    HLH10

    แผนผังรูปร่างภายนอกของชุดสไลด์กระบอกสูบ HLH ซีรีส์ 2

    HLH16

    แผนผังรูปร่างภายนอก กระบอกสูบชุดสไลด์ HLH Series 3

    HLH20

    รูปร่างภายนอก กระบอกสูบชุดสไลด์ HLH Series 4

    สเปคผลิตภัณฑ์

    สเปคผลิตภัณฑ์

    ภาพกระบอกสูบชุดสไลด์ HLH Series

    ภาพกระบอกสูบชุดสไลด์ HLH Series

    เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มม.)6101620
    ความกว้างรางไกด์ (มม.)57912
    วิธีการทำงานทำงานสองทาง
    ของไหลใช้งานลม (โปรดใช้อากาศที่ผ่านการกรองด้วยตัวกรอง 40 μm หรือละเอียดกว่า)
    ช่วงความดันใช้งาน0.15-0.7 MPa (22-100 psi) (1.5-7.0 bar)
    ความดัน พิสูจน์1.2 MPa (175 psi) (12.0 bar)
    อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของไหลที่ใช้งาน-20 ถึง 70°C
    ความเร็วลูกสูบ50-500 มม./วินาที
    ระดับพลังงานจลน์ที่รับได้ (J)0.0080.0250.050.1
    ค่าพิกัดความเผื่อระยะเคลื่อนที่(0 ถึง +1.0)
    หมอนหมอนแบบยึดทั้งสองด้าน
    สวิตช์เซนเซอร์ที่รองรับการใช้งานDS1-H□N, DS1-H□P
    เส้นผ่านศูนย์กลางพอร์ตเชื่อมต่อท่อM5 × 0.8

    โครงสร้างภายในและวัสดุ

    ภาพร่างโครงสร้างภายในของชุดสไลด์กระบอกสูบ HLH ซีรีส์
    จำนวนชื่อสินค้าวัสดุ
    1โต๊ะวางชิ้นงานอลูมิเนียมอัลลอย
    2ก้านลูกสูบสแตนเลส
    3นัทหกเหลี่ยมเหล็กกล้าคาร์บอน
    4นัทหกเหลี่ยมเหล็กกล้าคาร์บอน
    5โอริงสปูลNBR
    6ตัวอุปกรณ์อลูมิเนียมอัลลอย
    7สกรูหัวซ็อกเกตหกเหลี่ยมเหล็กกล้าคาร์บอน
    8รางไกด์สแตนเลส
    9ลิเนียร์ไกด์—
    10ซีลกันสึกTPU
    11ฐานแม่เหล็กอลูมิเนียมอัลลอย
    12ปะเก็นแม่เหล็กNBR
    13แม่เหล็กวัสดุเผาผนึก
    14ลูกบอลเหล็กSUS304
    15โอริงลูกสูบNBR
    16ลูกสูบอลูมิเนียมอัลลอย
    17โอริงNBR
    18ปะเก็นTPU
    19ฝาท้ายอลูมิเนียมอัลลอย
    20แหวนล็อคชนิด Cเหล็กกล้าคาร์บอน

    ตารางสเปค

    HLH6

    HLH10

    สโตรค
    /สัญลักษณ์
    AABACJBKBLB
    544.53642141010
    1049.54142141510
    1554.54652242020
    2059.55152242520
    2564.55662303030
    3069.56162303530
    สโตรค
    /สัญลักษณ์
    AABACJBKBLBLCN
    551.54050141010—4
    1056.54555141510—4
    1561.55060.5242020—4
    2066.55563242520—4
    2571.56070.5303030—4
    3076.56575.5303530—4
    4086.57585.5454520206
    5096.58593555525256

    HLH16

    HLH20

    สโตรค
    /สัญลักษณ์
    AABACJBKBLBLCN
    5614760201510—4
    10665264.5202010—4
    15715769.5302520—4
    20766275303020—4
    25816780403530—4
    30867284.5404030—4
    40968295505020206
    5010692104.5606025256
    60116102114.5607030306
    สโตรค
    /สัญลักษณ์
    AABACJBKBLBLCN
    57357.572201510—4
    107862.572202010—4
    158367.582252520—4
    208872.582253020—4
    259377.592403530—4
    309882.592404030—4
    4010892.5100505020206
    50118102.5113.5706025256
    60128112.5122.5707030306

    ตัวอย่างการใช้งาน

    การติดตั้งและการใช้งาน

    1. โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าโหลดไฟฟ้าและโมเมนต์ที่ใช้งานกับกระบอกสูบไม่เกินน้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้และโมเมนต์ที่ยอมให้:

    1.1. แรงบิดที่รับได้ของกระบอกสูบ

    กระบอกสูบชุดสไลด์ HLH Series รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 1

    1.2. เลื่อยโซ่จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของโมเมนต์ที่กระทำกับกระบอกสูบ โปรดดูโต๊ะวางชิ้นงานด้านล่างสำหรับรายละเอียด

     

    โมเมนต์พิทช์จะเปลี่ยนเลื่อยโซ่ของโต๊ะวางชิ้นงาน
    ภายในระยะเคลื่อนที่ทั้งหมดของกระบอกสูบ โหลดไฟฟ้าที่ตำแหน่งที่ระบุ
    จะเปลี่ยนเลื่อยโซ่ของโต๊ะวางชิ้นงาน (ที่ตำแหน่งที่ระบุ)
    การเลื่อนตำแหน่งของโต๊ะวางชิ้นงานเนื่องจากแรงโมเมนต์แบบเยว
    ตลอดระยะเคลื่อนที่ทั้งหมดของกระบอกสูบ โหลดไฟฟ้าที่ตำแหน่งที่ระบุ
    จะทำให้เกิดการเลื่อนตำแหน่งของโต๊ะวางชิ้นงาน (ที่ตำแหน่งที่ระบุ)
    โมเมนต์โรล Mr ทำให้เกิดเลื่อยโซ่ที่ตำแหน่ง F ของชุดสไลด์เนื่องจากโหลดไฟฟ้าที่กระทำ ส่งผลให้เกิดเลื่อยโซ่ที่ตำแหน่ง A ของชุดสไลด์
     

     

    กระบอกสูบชุดสไลด์ HLH series รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 2
    • 2. สามารถต่อท่อเหล็กเข้ากับกระบอกสูบได้ 3 ตำแหน่ง โปรดตรวจสอบพอร์ตเชื่อมต่อที่มีความดันและทิศทางการทำงาน พอร์ตเชื่อมต่อด้านข้างจะถูกปิดไว้เมื่อจะจัดส่ง หากจำเป็น คุณสามารถเปิดพอร์ตเชื่อมต่อด้านข้างเพื่อจ่ายลมได้
    • 3. เมื่อทำการติดตั้งชุดสไลด์ที่มีเซนเซอร์สวิตช์ หากช่องว่างระหว่างกระบอกสูบที่อยู่ติดกันไม่เป็นไปตามค่าที่ระบุไว้ในโต๊ะวางชิ้นงานด้านล่าง เซนเซอร์สวิตช์อาจทำงานผิดปกติได้ โปรดติดตั้งกระบอกสูบโดยเว้นระยะห่างอย่างน้อยตามที่ระบุไว้ในโต๊ะวางชิ้นงานด้านล่าง
    กระบอกสูบชุดสไลด์ HLH series รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 3
    กระบอกสูบชุดสไลด์ HLH series รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 4
    • 4. เมื่อส่งเอาต์พุตไปยังชุดสไลด์ โปรดแน่ใจว่าส่งเอาต์พุตไปที่กึ่งกลางของแกนเพื่อหลีกเลี่ยงความเยื้องศูนย์ (ดูรูปด้านล่าง) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโหลดไฟฟ้าจัดแนวโคแอ็กเชียลกับแกนของร็อด
    กระบอกสูบชุดสไลด์ HLH Series รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 5
    • 5. ใช้ตัวควบคุมปริมาณลมและปรับความเร็วให้ไม่เกิน 500 มม./วินาที
    • 6. วิธีการติดตั้งกระบอกสูบ: ยึดกระบอกสูบจากทั้งสี่ทิศทางและขันโบลท์ให้แน่นด้วยแรงบิดที่กำหนด
    กระบอกสูบชุดสไลด์ HLH Series รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 6
    • 7. วิธีการติดตั้งชิ้นงาน:
    • 7.1. ชิ้นงานสามารถติดตั้งบนพื้นผิว 2 ด้านของสไลด์ขนาดกะทัดรัด เมื่อขันสลักเกลียวล็อค ให้ขันด้วยแรงบิดที่เหมาะสมภายในช่วงค่าแรงบิดที่กำหนด เมื่อยึดชิ้นงานเข้ากับสไลด์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าความยาวของสลักเกลียวไม่เกินความลึกของรูเกลียวใน หากปลายของสลักเกลียวสัมผัสกับลิเนียร์ไกด์ อาจทำให้ลิเนียร์ไกด์เกิดความเสียหายได้
    กระบอกสูบชุดสไลด์ HLH Series รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 7
    • 7.2. เมื่อรองรับโต๊ะวางชิ้นงานด้วยลิเนียร์ไกด์และยึดชิ้นงาน กรุณาระวังอย่าให้เกิดแรงกระแทกอย่างรุนแรง
    • 7.3. เมื่อขันชิ้นงานเข้ากับชุดสไลด์ด้วยโบลท์ ให้จับชุดสไลด์ด้วยมือ เมื่อขันแน่นโดยจับตัวเครื่องด้วยมือ หากใช้แรงมากเกินไปกับไกด์ อาจทำให้ความแม่นยำลดลงได้
    กระบอกสูบชุดสไลด์ HLH Series รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 8