มอเตอร์เกียร์ ซีรีส์ GM-S

ข้อควรระวัง
- สินค้าในรูปภาพเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· คุณสมบัติไดรฟ์อินเวอร์เตอร์ยอดเยี่ยม
· สินค้ามาตรฐานมีช่วงแรงบิดที่กำหนดกว้างเมื่อใช้ร่วมกับอินเวอร์เตอร์ของ Mitsubishi
· ขยายไลน์อัพมอเตอร์แรงบิดที่กำหนดสำหรับระบบควบคุม V/F (ซีรีส์ GM-SZ)
· การนำมอเตอร์อลูมิเนียมเฟรมและการวิเคราะห์โครงสร้างมาใช้ ช่วยให้ได้ดีไซน์ที่กะทัดรัดและน้ำหนักเบา
· เสียงรบกวนต่ำด้วยการประมวลผล RGC และการประมวลผลเฟือง 1 และ 2 ความละเอียดสูงพิเศษ
· ลดเสียงกระแทกขณะทำงานของเบรกโดยการใช้ฝาครอบเบรกและปรับระยะห่างของเบรกให้เหมาะสม
· มอเตอร์ผ่านการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรไดนามิกแบบสมดุลเพื่อให้เกิดการสั่นสะเทือนต่ำ
Drawing ระบุขนาด
ซีรีส์ GM-SS (B) แบบขาติดตั้ง 1 เฟส

ซีรีส์ GM-SFS (B) แบบฐานหน้าแปลนติดตั้ง 1 เฟส

รายละเอียดจำเพาะของสินค้า
ชนิดมาตรฐาน
| ชื่อซีรีส์ | GM-S ซีรีส์ | GM-SP ซีรีส์ | |
|---|---|---|---|
| เอาต์พุต | 0.1 ถึง 0.4kW | 0.1 ถึง 0.4kW | 0.75 ถึง 2.2 kW |
| จำนวนตำแหน่ง | 4P | ||
| จำนวนเฟส | 1 เฟส | สามเฟส | |
| แรงดันไฟฟ้า | 100/100 V | 200/200/220 V | |
| ความถี่ | 50/60 Hz | 50/60/60 Hz | |
| อัตราส่วนลด | 1/3 ถึง 1/1,200 | ||
| ภาวะพิกัด | ต่อเนื่อง | ||
| Class ทนความร้อน | 120 (E) | 130 (B) | |
| วิธีการเริ่มต้น | เริ่มต้นแบบเฟสแยก (0.1kW) เริ่มต้นด้วยตัวเก็บประจุ, เดินเครื่อง (0.2, 0.4kW) | การใส่โดยตรง | |
| โครงสร้างเปลือก | ชนิดปิดสนิทพร้อมพัดลมระบายความร้อน (ชนิดปิดสนิทพร้อมระบายความร้อนด้วยตัวเองสำหรับ 3 เฟส 0.1kW เท่านั้น) | ||
| โครงสร้างการป้องกัน | ชนิดใช้งานในอาคาร (เทียบเท่า IP44) | ||
| วิธีการติดตั้ง | การติดตั้งขา, การติดตั้งหน้าแปลน (ร่วมศูนย์) | ||
| ทิศทางการติดตั้ง | การติดตั้งแบบอิสระ | ||
| ตำแหน่งการติดตั้ง | ในร่ม (ไม่มีก๊าซกัดกร่อนและก๊าซไวไฟ ละอองน้ำมันและฝุ่น ฯลฯ) | ||
| อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน | -15 ถึง +40°C (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง) | ||
| ความชื้นแวดล้อม | 90% RH หรือน้อยกว่า | ||
| ระดับความสูง | 1,000 ม. หรือน้อยกว่าจากระดับน้ำทะเล | ||
| การสั่นสะเทือน | ต่อเนื่อง: 4.9 ม./วินาที², ชั่วขณะ: 9.8 ม./วินาที² หรือน้อยกว่า | ||
| ประเภทเบรค | การเบรกด้วยสปริง DC | ||
| วิธีการหล่อลื่น | การหล่อลื่นด้วยจาระบี (เติมด้วย pyranock universal เบอร์ 000) | ||
| สีที่ทำ | สีเงิน (เทียบเท่า Munsell N6.0) | ||
| อุปกรณ์เสริม | กุญแจปลายเพลา | ||
*รุ่น 0.1kW ไม่มีตัวเก็บประจุเนื่องจากใช้วิธีสตาร์ทแบบสปลิทเฟส
ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ
ซีรีส์ GM-SS (B) แบบขาติดตั้ง 1 เฟส


(หมายเหตุ) มิติใน ( ) หมายถึงมีเบรก
ซีรีส์ GM-SFS (B) แบบฐานหน้าแปลนติดตั้ง 1 เฟส


(หมายเหตุ) มิติใน ( ) หมายถึงมีเบรก