(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฝาครอบ มีเกลียวภายในเพื่อป้องกันการคลายตัวโดยไม่ต้องใช้ กาว จึงเพิ่มประสิทธิภาพโดยไม่จำเป็นต้องมีการยึดติด
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียวเกลียวที่เข้ากันได้ (M) | ขนาดเกลียวเกลียวที่เข้ากันได้ (นิ้ว) | กระบวนการเตรียมผิว | ขนาดเกลียว ของ เกลียว (M) | ขนาดเกลียว ของ เกลียว (นิ้ว) | ความสูง (มิลลิเมตร) | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 99.48 | ANW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 8 | - | แปรงทาสี | 8 | - | 25 | สีดำ | |
฿ 120.39 | ANW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | - | แปรงทาสี | 10 | - | 26 | สีดำ | |
฿ 130.84 | ANW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 12 | - | แปรงทาสี | 12 | - | 33 | สีดำ | |
฿ 192.00 | ANW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 16 | - | แปรงทาสี | 16 | - | 41 | สีดำ | |
฿ 120.39 | ANW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 3/8 | แปรงทาสี | - | 3/8 | 26 | สีดำ | |
฿ 99.48 | ANW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 8 | - | การเคลือบผิว สีขาว | 8 | - | 25 | ขาว | |
฿ 120.39 | ANW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | - | การเคลือบผิว สีขาว | 10 | - | 26 | ขาว | |
฿ 130.84 | ANW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 12 | - | การเคลือบผิว สีขาว | 12 | - | 33 | ขาว | |
฿ 192.00 | ANW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 16 | - | การเคลือบผิว สีขาว | 16 | - | 41 | ขาว | |
฿ 73.55 | ANW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 6 | - | - | 6 | - | 22 | สีเทา | |
฿ 99.48 | ANW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 8 | - | - | 8 | - | 25 | สีเทา | |
฿ 120.39 | ANW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | - | - | 10 | - | 26 | สีเทา | |
฿ 130.84 | ANW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 12 | - | - | 12 | - | 33 | สีเทา | |
฿ 192.00 | ANW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 16 | - | - | 16 | - | 41 | สีเทา | |
฿ 118.48 | ANW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | - | - | 10 | - | 26 | งาช้าง |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เรซิ่น | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง