(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· รายละเอียดรูปทรง : หัวลึกพิเศษ
· ขนาดของรูติดตั้ง: ไม่มี
· รูปทรงพื้นฐาน : หกเหลี่ยม
· วัสดุ: สแตนเลส
· กระบวนการชุบผิว: ไม่มี
· ชนิดสันเกลียว: เกลียวเมตริกหยาบ
· หน่วยนับขาย: กล่อง/แพ็ค
เกลียว: M4, M5, M6, M8, M10
· ความยาว (มม.): 6, 8, 10, 12, 14, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50
· ระยะพิทช์ (มม.): 0.7, 0.8, 1, 1.25, 1.5
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 108.77 ฿ 35.58 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 6 | 0.7 | ||
฿ 108.77 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 4 | 8 | 0.7 | ||
฿ 108.77 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 4 | 10 | 0.7 | ||
฿ 108.77 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 4 | 12 | 0.7 | ||
฿ 108.77 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 4 | 15 | 0.7 | ||
฿ 108.77 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 4 | 20 | 0.7 | ||
฿ 108.77 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 4 | 25 | 0.7 | ||
฿ 108.77 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 4 | 30 | 0.7 | ||
฿ 114.58 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 5 | 8 | 0.8 | ||
฿ 114.58 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 5 | 10 | 0.8 | ||
฿ 114.58 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 5 | 12 | 0.8 | ||
฿ 114.58 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 5 | 15 | 0.8 | ||
฿ 114.58 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 5 | 20 | 0.8 | ||
฿ 114.58 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 5 | 25 | 0.8 | ||
฿ 114.58 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 5 | 30 | 0.8 | ||
฿ 120.77 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 6 | 10 | 1 | ||
฿ 120.77 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 6 | 12 | 1 | ||
฿ 120.77 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 14 | 1 | ||
฿ 120.77 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 15 | 1 | ||
฿ 120.77 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 6 | 20 | 1 | ||
฿ 120.77 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 6 | 25 | 1 | ||
฿ 120.77 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 6 | 30 | 1 | ||
฿ 133.16 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 15 | 1.25 | ||
฿ 133.16 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 20 | 1.25 | ||
฿ 133.16 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 25 | 1.25 | ||
฿ 133.16 ฿ 57.09 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 30 | 1.25 | ||
฿ 188.24 ฿ 113.06 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 35 | 1.25 | ||
฿ 133.16 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 40 | 1.25 | ||
฿ 133.16 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 45 | 1.25 | ||
฿ 133.16 ฿ 59.64 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 50 | 1.25 | ||
฿ 195.87 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 10 | 1.5 | ||
฿ 195.87 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 12 | 1.5 | ||
฿ 195.87 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 15 | 1.5 | ||
฿ 195.87 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 20 | 1.5 | ||
฿ 195.87 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 25 | 1.5 | ||
฿ 195.87 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 30 | 1.5 |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | หัว ต่ำเป็นพิเศษ | วัสดุ | สเตนเลส | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงพื้นฐาน | แม่มด | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง