1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูซีลยึดหัวแฉก【1-1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สกรูซีลยึดหัวแฉก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 32.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปภาพเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดูที่มาตรฐานสินค้า

รายละเอียดสินค้า

แหวนด้านล่างคอทำหน้าที่เป็นซีล
[คุณสมบัติ]
· วัสดุชิ้นส่วนสกรู: SUS-XM7, ส่วนชีลด์: NBR ทนสภาพอากาศและทนน้ำมันได้อย่างดีเยี่ยม
· มีร่องที่ด้านหลังของหัวสกรู เพื่อใส่แหวนชีลด์ โดยโครงสร้างจะป้องกันไม่ให้แหวนยื่นออกมาด้านนอกเมื่อขันแน่น ด้วยเหตุนี้จึงเกิดช่องว่างระหว่างสกรูและอีกด้านหนึ่งได้ยาก ซึ่งช่วยกันไม่ให้น้ำ น้ำมัน และอากาศไหลผ่าน
· สินค้าชิ้นนี้มีฟังก์ชันป้องกันการรั่วไหล
· เนื่องจากเป็นแบบรวมอยู่กับซีล จึงมีฟังก์ชันการทำงานที่ดีและสามารถใช้งานในพื้นที่แคบได้
· สามารถใช้ซ้ำได้ (1 ถึง 3 ครั้ง)
[การใช้งาน]
· สามารถนำมาใช้งานได้หลากหลายสำหรับอุปกรณ์วัด อุปกรณ์กลางแจ้ง อุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ อุปกรณ์ปรับอากาศ อุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์ใต้น้ำ อุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์ก่อสร้าง อุปกรณ์บรรทุก และอุปกรณ์อื่น ๆ (อุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์, LED ฯลฯ )

รหัสสินค้า
CSPBDH-SUS-M2-4
CSPBDH-SUS-M2-5
CSPBDH-SUS-M2-6
CSPBDH-SUS-M2-8
CSPBDH-SUS-M2-10
CSPBDH-SUS-M3-6SALE
CSPBDH-SUS-M3-8
CSPBDH-SUS-M3-10
CSPBDH-SUS-M3-12
CSPBDH-SUS-M3-15
CSPBDH-SUS-M4-6SALE
CSPBDH-SUS-M4-8
CSPBDH-SUS-M4-10
CSPBDH-SUS-M4-12
CSPBDH-SUS-M4-15
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว (M) ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)

฿ 27,366.48

FASTENING 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 240.4

฿ 27,366.48

FASTENING 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 250.4

฿ 27,366.48

FASTENING 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 260.4

฿ 27,366.48

FASTENING 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 280.4

฿ 27,366.48

FASTENING 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 2100.4

฿ 36.58

฿ 18.62

FASTENING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 360.5

฿ 37.34

FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 380.5

฿ 91.43

FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 3100.5

฿ 24,380.96

FASTENING 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 3120.5

฿ 37.34

FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 3150.5

฿ 32.77

฿ 16.05

FASTENING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 460.7

฿ 32.00

FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 480.7

฿ 33.68

SA1 BOLT 1 ชิ้น 5 วัน 4100.7

฿ 32.77

FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 4120.7

฿ 34.03

FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 4150.7

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รูติดตั้ง ฟิลลิป กระบวนการเตรียมผิว ไม่ รูปทรง รายละเอียด ผูก
วัสดุ สเตนเลส ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม)
หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) รูปทรงปลาย ปลายแบน รูปทรง เพิ่มเติม มาตรฐาน
การใช้งาน มาตรฐาน / ทนความร้อน ระดับความแข็งแกร่ง (สเตนเลส) A2-50 ชนิดสกรู ทำ เกลียว สมบูรณ์