(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ขนาดเกลียว เกลียว กำหนด (M)] 8
[พิทช์ (มม)] 1.25
[รูปทรง รายละเอียด]มีปีก
[รูปทรง รูติดตั้ง]ไม่มี
[รูปทรงพื้นฐาน] สลักเกลียวขันมือ
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[กระบวนการเตรียมผิว]ไตรวาเลนท์สีขาว
[ประเภทสัน เกลียว] เกลียวเมตริกหยาบ
[ปลาย รูปทรง]จุดแบน
[หน่วยขาย] กล่อง / แพ็กเกจ
[ความยาว L (มม.))] 10 15 20 25 30 35
รหัสสินค้า |
---|
HANWGHB3-ST3W-M8-10 |
HANWGHB3-ST3W-M8-15 |
HANWGHB3-ST3W-M8-20 |
HANWGHB3-ST3W-M8-35 |
HANWGHB3-ST3W-M8-40 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,287.61 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 130 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | 10 | ||
฿ 3,994.84 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 120 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 15 | ||
฿ 3,445.16 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 20 | ||
฿ 4,085.37 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 80 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 35 | ||
฿ 3,672.26 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 70 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 40 |
กำลังโหลด …
ขนาดเกลียว (M) | 8 | ระยะพิทช์(มิลลิเมตร) | 1.25 | รูปทรง รายละเอียด | ผีเสื้อ |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง รูติดตั้ง | ไม่ | รูปทรงพื้นฐาน | สลักเกลียว กระชับมือ | วัสดุ | เหล็กกล้า |
กระบวนการเตรียมผิว | ไตรวาเลนท์สีขาว | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | รูปทรงปลาย | ปลายแบน |
หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง