สายพานแบบซิงโครนัส ประเภท MXL (ยาง)

แบรนด์ :
BANDO CHEMICAL

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    สายพานไทม์มิ่งแบบมีฟันที่สามารถถ่ายทอดการหมุนอย่างแม่นยำไปยังเครื่องจักรฝั่งตรงข้ามได้
    [คุณสมบัติ]
    · เหมาะที่สุดสำหรับการใช้งานขับเคลื่อนโหลดน้ำหนักเบา ใช้ยางสังเคราะห์ ให้ทนน้ำมันและทนความร้อนได้ดีเยี่ยม
    · สายพานและพูลเล่ย์ตาข่ายกันอย่างแม่นยำ ช่วยให้ความเร็วรอบและระยะการเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) ถูกต้องตามที่คำนวณไว้
    · การยืดตัวของสายพานน้อยมาก จึงไม่จำเป็นต้องปรับความตึงบ่อยครั้ง
    · ไม่มีหน้าสัมผัสโลหะกับโลหะ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์หล่อลื่น
    [การใช้งาน]
    · ใช้งานอย่างแพร่หลายในเครื่องจักรอุตสาหกรรมทั่วไป (เช่น เครื่องมือกล และเครื่องจักรสิ่งทอ)

    สายพานแบบซิงโครนัสมาตรฐานสำหรับการส่งกำลังที่รวมคุณสมบัติทั้งหมดของเฟือง/เกียร์, โซ่ และสายพานไว้ด้วยกัน: สายพานแบบซิงโครนัสชนิด MXL

    โครงสร้างของสายพานแบบซิงโครนัส

    โครงสร้างของสายพานแบบซิงโครนัส

    ขนาดมาตรฐาน

    ตัวอย่างการแสดงผล

    ตัวอย่างการแสดงผล

    ประเภทสายพานพิทช์ของสายพาน
    (มม.)
    ความกว้างสายพาน
    (มม.)
    จำนวน ซี่, แถว, ชุด ของสายพาน
    MXL2.0323.2 มม., 4.8 มม., 6.4 มม., 9.5 มม., 12.7 มม.44, 45, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 112, 114, 115, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 137, 138, 140, 142, 144, 145, 146, 148, 150, 151, 155, 158, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 169, 170, 175, 177, 180, 184, 188, 190, 192, 195, 196, 200, 204, 205, 208, 210, 212, 215, 220, 221, 222, 224, 225, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 239, 240, 245, 248, 249, 250, 251, 255, 256, 260, 262, 265, 268, 271, 273, 275, 280, 281, 285, 288, 290, 295, 297, 300, 305, 308, 310, 312, 315, 318, 320, 323, 326, 328, 330, 332, 334, 336, 337, 347, 350, 354, 355, 358, 359, 360, 364, 365, 371, 372, 380, 388, 397, 400, 402, 405, 410, 413, 425, 431, 434, 435, 440, 448, 453, 464, 468, 473, 475, 480, 487, 493, 498, 500, 516, 522, 524, 525, 535, 550, 591, 612, 665,
    • สำหรับขนาดเกลียว ความกว้างของสายพานประเภท MXL จะแสดงเป็นมิลลิเมตร และประเภท XL ถึง XXH จะแสดงเป็น 100 เท่าของค่าเป็นนิ้ว
    • สำหรับความยาวสายพานขนาดเกลียว MXL จะแสดงโดยจำนวน ซี่, แถว, ชุด ของฟัน และสำหรับขนาด XL ถึง XXH จะแสดงเป็น 10 เท่าของค่าหน่วยนิ้ว

    เบื้องหลังการพัฒนา

     

    เรามีความยาวให้เลือกหลากหลายเพื่อตอบสนองต่อเครื่องจักรที่ลูกค้าใช้งาน พร้อมทั้งบริการสนับสนุนด้านการออกแบบ มีพูลเล่ย์เฉพาะด้านให้เลือกหลากหลาย