บุชชิ่ง Daidyne DDK05 series

ข้อควรระวัง
- สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
รายละเอียดสินค้า
เป็นบุชชิ่ง ที่มีลักษณะแรงเสียดทานต่ำและมีความแข็งแรง
บุชชิ่ง ชนิดไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่นนี้ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปลอดสารตะกั่ว
DAIDYNE DDK05 เป็นบุชชิ่ง ที่รวมพื้นผิว Polytetrafluoroethylene (PTFE) ที่มีแรงเสียดทานต่ำเข้ากับความแข็งแรงและความเสถียรของโลหะ
[คุณสมบัติ]
· ผิวของบุชชิ่งนี้ สามารถเลื่อนได้อย่างราบรื่น โดยไม่ต้องการน้ำมันหล่อลื่น เนื่องจากค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานแบบไดนามิกและค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานสถิตมีขนาดเล็กมาก
· ไม่ม "Stick-Slip"
· เข้ากันได้กับน้ำมันหล่อลื่น
· สามารถใช้ในช่วงอุณหภูมิ -200°C ถึง +280°C ได้
· รองรับการรับน้ำหนักสูง, การรับแรงกระแทก, การทำงานไม่ต่อเนื่อง และการเคลื่อนที่แบบลูกสูบ
· ปราศจาการเหนี่ยวนำไฟฟ้าสถิต (ความต้านทานไฟฟ้า 1Ω ถึง 10Ω ต่อพื้นที่สัมผัส ตร.ซม.)
· ความต้านทานต่อสารเคมีและตัวทำละลาย เช่น ปิโตรเลียมและแอลกอฮอล์
· จะไม่ทำให้เพลาเสียหาย
· อายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
· น้ำหนักเบา โครงสร้างผนังบาง (สูงสุด 3 มม.) สำหรับการออกแบบอุปกรณ์ขนาดกะทัดรัด
· ลดเสียงรบกวนในการทำงาน