1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มอเตอร์เกียร์ มอเตอร์ซีรีส์ TA ชนิดยึดที่ขา

TBE GEARMOTOR

มอเตอร์เกียร์ มอเตอร์ซีรีส์ TA ชนิดยึดที่ขา
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 26,367.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มีชิ้นส่วนลดความเร็วที่มีเสียงรบกวนต่ำและอายุการใช้งานยาวนาน ด้วยการออกแบบที่มีเสียงรบกวนต่ำและเทคโนโลยีการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานที่ดีเป็นเวลายาวนาน ใช้มอเตอร์ชนิดเฟรมอลูมิเนียมเพื่อให้ได้ขนาดที่เล็กและน้ำหนักเบา ใช้จาระบีปลอดสารตะกั่วที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีเฉดสี "เขียว" ที่กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อม (Munsell 2.5 G6/3) เพลาเอาท์พุต ต๊าปเกลียวมาตรฐาน

รหัสสินค้า
GMTA020-18L5B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 26,367.00

TBE GEARMOTOR 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทการติดตั้ง ขา ชนิดที่มีการยึดติด จำนวนเฟส 3 เฟส อัตราส่วนลด 5
แรงดันไฟฟ้า (AC) 200 / 220 ความจุ(W) 200 ตำแหน่ง เพลา เอาต์พุต (เมื่อมองเห็นจากด้าน เพลา อินพุต) N
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา เอาต์พุต 18 เบรค มี คลัทช์ ไม่มี
มีหรือไม่มี มอเตอร์ มี

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GMTA020-18L5B ในชุด มอเตอร์เกียร์ มอเตอร์ซีรีส์ TA ชนิดยึดที่ขา