1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มอเตอร์เกียร์ ซีรีส์ GA (ติดตั้งที่ขาแบบแนวนอน)

มอเตอร์เกียร์ ซีรีส์ GA (ติดตั้งที่ขาแบบแนวนอน)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 15,196.09/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มอเตอร์เกียร์หล่อลื่นด้วยจาระบียี่ห้อ Hitachi มีให้เลือกสำหรับการใช้งานในด้านต่าง ๆ เสียงรบกวนต่ำและออกแบบให้มีอายุการใช้งานยาวนาน ขนาดกะทัดรัด ซึ่งมาจากการผสมผสานระหว่างหัวเฟืองที่ออกแบบมาเป็นพิเศษและมอเตอร์คุณภาพดี ช่วยให้การทำงานราบรื่นเนื่องจากมีปัญหาน้อยลง รุ่น GA เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานทั่วไปซึ่งสามารถรับแรงกระแทกปานกลางได้

คำอธิบายของสินค้ารุ่นนี้

ตารางรายละเอียดจำเพาะมาตรฐาน

ITEMCONTENTS
ลักษณะเอาต์พุต0.4 kW ถึง 11kW
จำนวนเฟส3 เฟส
จำนวนขั้ว4
ความเร็วรอบของเพลาเอาท์พุต7.5/9 นาที -1 สูงสุด 500/600 นาที-1
อัตราการลดแบบหยาบ1/200 to 1/30
Class ความเป็นฉนวนClass E สำหรับ 3.7 kW หรือน้อยกว่า Class B สำหรับ 5.5-11 kW
ขีดจำกัดการเพิ่มอุณหภูมิ75°C 80°C
ค่าพิกัดต่อเนื่อง
วิธีการเริ่มเดินเครื่อง3.7 kW หรือน้อยกว่า: สตาร์ทเต็มแรงดัน, 5.5 kW ขึ้นไป: สตาร์ทแบบสตาร์เดลต้า
โครงสร้างเคสด้านนอกชนิดปิดหุ้มโดยสมบูรณ์ ระบายความร้อนด้วยพัดลม
วิธีการติดตั้งชนิดแนวนอน: ด้วยขา, ชนิดแนวตั้ง: ด้วยหน้าแปลน
กล่องเทอร์มินอลติดตั้งแล้ว (ด้านซ้ายเมื่อมองจากเพลาเอาท์พุต)
สภาพแวดล้อมอุณหภูมิ -20°C ~40°C
ความชื้นสูงสุด 95%RH (พร้อมเบรก: สูงสุด 90%RH)
ความสูงต่ำกว่า 1,000 m
สถานที่ติดตั้งในร่ม
บรรยากาศต้องปราศจากแก๊สหรือไอระเหยที่กัดกร่อนหรือระเบิดได้และการควบแน่น
ต้องไม่มีฝุ่นมากจนเกินไป
ทำสีสีเทา (Mansell 8.9GY 5.1/0.3)
รหัสสินค้า
GA24-040-5-1/2HP
GA24-040-30-1/2HP
GA24-075-5-1HP
GA32-150-5-2HP
GA32-150-10-2HP
GA38-075-45-1HP
GA38-150-20-2HP
GA38-150-30-2HP
GA38-220-5-3HP
GA38-220-15-3HP
GA38-220-20-3HP
GA38-550-5-7.5HP
GA38-750-5-10HP
GA48-220-30-3HP
GA48-370-5-5HP
GA48-370-10-5HP
GA48-370-15-5HP
GA48-370-20-5HP
GA48-550-10-7.5HP
GA48-750-10-10HP
GA55-220-45-3HP
GA55-550-20-7.5HP
GA60-370-45-5HP
GA60-550-30-7.5HP
GA60-550-45-7.5HP
GA60-750-20-10HP
GA60-750-30-10HP
GA70-750-45-10HP
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งอัตราส่วนลด ความจุ
(W)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา เอาต์พุต

฿ 15,196.09

HITACHI GA GEAR MOTOR 1 ชิ้น 60 วัน 540024

฿ 16,960.79

HITACHI GA GEAR MOTOR 1 ชิ้น 60 วัน 3040024

฿ 20,500.00

HITACHI GA GEAR MOTOR 1 ชิ้น 60 วัน 575024

฿ 25,466.67

HITACHI GA GEAR MOTOR 1 ชิ้น 60 วัน 5150032

฿ 25,466.67

HITACHI GA GEAR MOTOR 1 ชิ้น 60 วัน 10150032

฿ 27,183.33

HITACHI GA GEAR MOTOR 1 ชิ้น 60 วัน 4575038

฿ 27,400.00

HITACHI GA GEAR MOTOR 1 ชิ้น 60 วัน 20150038

฿ 28,700.00

HITACHI GA GEAR MOTOR 1 ชิ้น 60 วัน 30150038

฿ 31,500.00

HITACHI GA GEAR MOTOR 1 ชิ้น 60 วัน 5220038

฿ 32,150.00

HITACHI GA GEAR MOTOR 1 ชิ้น 60 วัน 15220038

฿ 34,083.33

HITACHI GA GEAR MOTOR 1 ชิ้น 60 วัน 20220038

฿ 53,883.33

HITACHI GA GEAR MOTOR 1 ชิ้น 60 วัน 5550038

฿ 62,650.00

HITACHI GA GEAR MOTOR 1 ชิ้น 60 วัน 5750038

฿ 35,550.00

HITACHI GA GEAR MOTOR 1 ชิ้น 60 วัน 30220048

฿ 38,950.00

HITACHI GA GEAR MOTOR 1 ชิ้น 60 วัน 5370048

฿ 38,950.00

HITACHI GA GEAR MOTOR 1 ชิ้น 60 วัน 10370048

฿ 39,433.33

HITACHI GA GEAR MOTOR 1 ชิ้น 60 วัน 15370048

฿ 43,833.33

HITACHI GA GEAR MOTOR 1 ชิ้น 60 วัน 20370048

฿ 53,883.33

HITACHI GA GEAR MOTOR 1 ชิ้น 60 วัน 10550048

฿ 62,650.00

HITACHI GA GEAR MOTOR 1 ชิ้น 60 วัน 10750048

฿ 43,016.67

HITACHI GA GEAR MOTOR 1 ชิ้น 60 วัน 45220055

฿ 58,433.33

HITACHI GA GEAR MOTOR 1 ชิ้น 60 วัน 20550055

฿ 59,150.00

HITACHI GA GEAR MOTOR 1 ชิ้น 60 วัน 45370060

฿ 61,666.67

HITACHI GA GEAR MOTOR 1 ชิ้น 60 วัน 30550060

฿ 75,633.33

HITACHI GA GEAR MOTOR 1 ชิ้น 60 วัน 45550060

฿ 69,783.33

HITACHI GA GEAR MOTOR 1 ชิ้น 60 วัน 20750060

฿ 75,150.00

HITACHI GA GEAR MOTOR 1 ชิ้น 60 วัน 30750060

฿ 108,733.33

HITACHI GA GEAR MOTOR 1 ชิ้น 60 วัน 45750070

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทการติดตั้ง ขา ชนิดที่มีการยึดติด จำนวนเฟส 3 เฟส ตำแหน่ง เพลา เอาต์พุต (เมื่อมองเห็นจากด้าน เพลา อินพุต) มาตรฐาน