1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์วลดแรงดัน ชนิด RP-6 (สำหรับไอน้ำ), VENN – TEN

วาล์วลดแรงดัน ชนิด RP-6 (สำหรับไอน้ำ), VENN – TEN
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 13,423.42/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เป็นวาล์วลดแรงดันชนิดมีไฟแสดงสถานะ ใช้สำหรับการสร้างอุปกรณ์ ไลน์ไอน้ำอุตสาหกรรม โรงงานผลิตต่างๆ อุตสาหกรรมอุปกรณ์ และไลน์อัตราการไหลขนาดใหญ่อื่น ๆ
· วาล์วลดแรงดันนี้ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงการควบคุมใช้งานได้ง่ายเป็นหลักในการออกแบบ รักษาประสิทธิภาพการทำงานที่มั่นคงภายใต้สภาวะต่างๆและติดตั้งและใช้งานได้ง่ายเนื่องจากมีขนาดเล็กและ รุ่นน้ำหนักเบา
·การนำโครงสร้างไกด์ลูกสูบ และแหวนซีลพิเศษมาใช้ทำให้การควบคุมมีเสถียรภาพมากขึ้น
· สามารถใช้ในหลายช่วงแรงดันและอัตราการไหลที่หลากหลาย
·สำหรับประเภท RP-6 นั้นง่ายต่อการปรับแรงดันด้วยการใช้มือจับแบบแมนนวลพร้อมกลไกการล็อคอัตโนมัติ (เส้นผ่านศูนย์กลางเล็กน้อย 15 ถึง 80)
· การออกแบบ กะทัดรัด

รหัสสินค้า
RP6-B-15A
RP6-B-20A
RP6-B-25A
RP6-B-32A
RP6-B-40A
RP6-B-50A
RP6-B-65A
RP6-B-80A
RP6-B-100A
RP6-B-125A
RP6-B-150A
RP6-B-200A
RP6-G-15A
RP6-G-20A
RP6-G-25A
RP6-G-32A
RP6-G-40A
RP6-G-50A
RP6-G-65A
RP6-G-80A
RP6-G-100A
RP6-G-150A
RP6-G-200A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการเชื่อมต่อปลาย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ขนาดเกลียวของหน้าแปลน ท่อเต้าเสียบ การเชื่อมต่อปลาย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ขนาดเกลียวของหน้าแปลน ท่อเต้ารับ วัสดุ ของ กระบอกสูบ

฿ 13,423.42

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 7 วัน 1 / 2B (15 A)1 / 2B (15 A)CAC406

฿ 14,838.42

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 7 วัน 3 / 4B (20 A)3 / 4B (20 A)CAC406

฿ 16,359.33

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 1B (25 A)1B (25 A)CAC406

฿ 19,170.51

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 7 วัน 1 1 / 4B (32 A)1 1 / 4B (32 A)CAC406

฿ 20,299.57

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1 1 / 2B (40 A)1 1 / 2B (40 A)CAC406

฿ 22,196.44

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 7 วัน 2B (50 A)2B (50 A)CAC406

฿ 33,081.09

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 7 วัน 2 1 / 2B (65 A)2 1 / 2B (65 A)CAC406

฿ 35,911.10

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 7 วัน 3B (80 A)3B (80 A)CAC406

฿ 66,473.53

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 7 วัน 4B (100 A)4B (100 A)CAC406

฿ 106,395.24

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 5B (125 A)5B (125 A)CAC406

฿ 151,385.12

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 6B (150 A)6B (150 A)CAC406

฿ 250,556.35

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 8B (200 A)8B (200 A)CAC406

฿ 20,309.77

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 1 / 2B (15 A)1 / 2B (15 A)SUS

฿ 18,299.74

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 7 วัน 3 / 4B (20 A)3 / 4B (20 A)SUS

฿ 20,922.29

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 7 วัน 1B (25 A)1B (25 A)SUS

฿ 29,171.81

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 7 วัน 1 1 / 4B (32 A)1 1 / 4B (32 A)SUS

฿ 26,768.00

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 7 วัน 1 1 / 2B (40 A)1 1 / 2B (40 A)SUS

฿ 36,584.39

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 7 วัน 2B (50 A)2B (50 A)SUS

฿ 49,069.43

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 2 1 / 2B (65 A)2 1 / 2B (65 A)SUS

฿ 61,889.13

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 7 วัน 3B (80 A)3B (80 A)SUS

฿ 92,124.26

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 4B (100 A)4B (100 A)SUS

฿ 215,967.36

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 6B (150 A)6B (150 A)SUS

฿ 401,248.25

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 8B (200 A)8B (200 A)SUS

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วาล์ว / ประเภท วาล์วนิรภัย วาล์วลดความดัน บังคับ ของไหล ไอน้ำ รูปทรง รีลีฟวาล์ว ความดัน ลูกสูบที่ทำงานโดย ชนิดมีไฟแสดงสถานะ
การจำแนก ความดัน ใช้งานได้สูงสุด(MPa) 0.11 ถึง 1 อุณหภูมิของ ของไหล(℃) 184 หรือน้อยกว่า วัสดุ ตัวเครื่อง FC
ประเภทการเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน สิ้นสุดการเชื่อมต่อชนิดการเชื่อมต่อหน้าแปลน หน้าแปลน JIS 10K FF สิ้นสุด การเชื่อมต่อ ชนิดการเชื่อมต่อหน้าแปลน เต้ารับ หน้าแปลน JIS 10K FF
ความดัน ใช้งานด้านหลัก(MPa) 1.0 หรือน้อยกว่า ปรับช่วง ความดัน ในด้านรอง(MPa) 0.03 to 0.8