(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· การสแกนแบบลำแสงตัดกันช่วยให้สามารถตรวจจับวัตถุขนาดบางได้
· [หมายเหตุ: ต้องใช้ม่านแสงเมื่อใช้อุปกรณ์ตรวจจับเพื่อปกป้องร่างกายมนุษย์]
แคตตาล็อก (สมัคร)
ระบบการสแกนแบบลำแสงตัดกันช่วยให้ตรวจจับวัตถุขนาดบางได้
|
![]() | ![]() |
ได้รับการรับรองมาจรฐาน UL, CE
UL: Recognition (ไม่รวมชนิดความยาวสายเคเบิล 5 ม.)
สามารถตรวจจับวัตถุขนาดบางได้ด้วยระบบการสแกนแบบลำแสงตัดกัน | ![]() |
ขนาดวัตถุขั้นต่ำที่ตรวจจับ ⌀13.5มม. ⌀ 0.531 นิ้ว สามารถตรวจจับได้ด้วยพิตช์องค์ประกอบการรับและส่งแสง 10 มม.0.394 นิ้ว | ![]() |
ถึงแม้จะมีขนาดบางเฉียบ แต่ก็มีพื้นที่ตรวจจับครอบคลุมความยาวถึง 1 ม. 3.281 ฟุต และความกว้าง 100 มม. 3.937 นิ้ว เหมาะสำหรับการตรวจจับวัตถุในไลน์การประกอบที่กว้าง หรือสำหรับการตรวจจับเส้นทางการตกหรือการเล็ดรอดของวัตถุขนาดเล็กที่ไม่อาจคาดเดาเส้นทางการเคลื่อนที่ได้แน่นอน | ![]() |
มีขนาดบางเฉียบเพียงความหนา 10 มม. 0.394 นิ้ว หนา. | ![]() สามารถเลือกทิศทางสายเคเบิลได้สองทิศทาง |
สอดคล้องตาม EMC Directive และมาตรฐาน UL Recognition
นอกจากนี้ยังมีชนิดเอาต์พุต PNP ที่เป็นที่ต้องการในภูมิภาคยุโรปให้เลือกใช้ด้วยเช่นกัน
ประหยัดสายไฟและเดินสายง่าย เนื่องจากไม่จำเป็นต้องเดินสายซิงโครไนซ์ระหว่างอิมิตเตอร์และตัวรับแสง | ![]() |
มีไฟบอกสถานะขนาดใหญ่ชัดเจนด้วยความกว้าง 55 มม. 2.165 นิ้ว อยู่ในทั้งอิมิตเตอร์และตัวรับแสง หากเชื่อมต่อเอาต์พุตตรวจจับเข้ากับอินพุตไฟบอกสถานะขนาดใหญ่ จะสามารถใช้ไฟบอกสถานะเพื่อเป็นไฟบอกสถานะการทำงานได้อย่างสะดวกได้ | ![]() |
ในเซ็นเซอร์ตรวจจับบริเวณทั่วไป เซ็นเซอร์จะไม่สามารถตรวจจับวัตถุขนาดบางได้เนื่องจากองค์ประกอบที่ส่งและรับแสงจะต้องทำการสแกนซิงโครไนซ์เป็นชุดเดียวกัน ในทางกลับกัน ในรุ่น NA1-11 เพียงองค์ประกอบอิมิตเตอร์ 1 ถึง 11 เท่านั้นที่จะถูกสแกนเพื่อทำการปล่อยแสง องค์ประกอบตัวรับแสงจะไม่ถูกสแกนด้วย ทำให้องค์ประกอบ 1 ของอิมิตเตอร์สามารถปล่อยแสงได้ โดยที่องค์ประกอบตัวรับแสงทั้งหมดจะรับแสงได้เช่นกัน ดังนั้น ถึงแม้ว่าจะมีองค์ประกอบตัวรับแสงชุดหนึ่งที่ไม่ได้รับแสง ก็จะทำให้เกิดการกีดขวางแสงขึ้น ด้วยเทคนิคนี้ จึงทำให้สามารถตรวจจับวัตถุขนาดบางได้
|
ชนิด | เซนเซอร์ วัตถุประสงค์พิเศษ | วัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ | วัตถุทึบแสง | ประเภทการตรวจจับ | ผ่านบีม |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทไฟตรวจจับ | หลายแถว | แหล่งกำเนิดแสง ชิ้นส่วนเปล่งแสง | อินฟราเรด LED | รูปทรง หัว | แบบเหลี่ยม |
วัสดุ หัว | ABS ทนความร้อน | ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน | ประเภท แบบฝัง | ขนาดเล็กที่สุดที่ตรวจจับได้(Ø) | 13.5 |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 55 | ช่วงความชื้นที่ใช้งาน(%) | 35:: 85 | ขนาด หัว สูงสุดกว้าง W(มิลลิเมตร) | 30 |
ขนาด หัว สูงสุดความสูง H(มิลลิเมตร) | 10 | ขนาด หัว สูงสุดยาว L(มิลลิเมตร) | 140 | ประเภท ผลิตภัณฑ์ | เซ็นเซอร์พื้นที่ตรวจจับวัตถุขนาดบาง/ขนาดเล็ก |
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ(ม.) | สายเคเบิล Cabtyre ทนน้ำมัน 0.3 มม.2 (อิมิตเตอร์: 3 แกน) | จำนวน คอร์/แกน | 4 | เอาต์พุต | NPN ทรานซิสเตอร์โอเพ่นคอลเลคเตอร์ |
รายละเอียดระยะตรวจจับ(มิลลิเมตร) | 100 | แรงดันไฟเลี้ยง | 12-24 V DC ±10% | การทำงานของ เอาต์พุต | สามารถเลือก ON และ OFF เมื่อมืด ได้ด้วยสวิตช์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง